Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Tool No. | Neck diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.1 | 0.16 | 45 | 1 | 8551202 | 0.18 | |
109.42 € | 1 | 6 giorni | 0.1 | 0.16 | 45 | 1.5 | 8551203 | 0.18 | ||
105.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.3 | 45 | 2 | 8551404 | 0.37 | |
105.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.3 | 45 | 4 | 8551408 | 0.37 | |
75.37 € | 1 | 6 giorni | 0.3 | 0.5 | 45 | 3 | 8551603 | 0.55 | ||
82.43 € | 1 | 6 giorni | 0.3 | 0.5 | 45 | 6 | 8551606 | 0.55 | ||
82.43 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 0.6 | 45 | 4 | 8551804 | 0.75 | ||
82.43 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 0.6 | 45 | 8 | 8551808 | 0.75 | ||
106.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 0.6 | 45 | 10 | 8551810 | 0.75 | |
64.79 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 0.8 | 45 | 3 | 8552003 | 0.95 | ||
72.21 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 0.8 | 45 | 4 | 8552004 | 0.95 | ||
72.21 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 0.8 | 45 | 5 | 8552005 | 0.95 | ||
78.29 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 0.8 | 45 | 6 | 8552006 | 0.95 | ||
78.29 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 0.8 | 45 | 7 | 8552007 | 0.95 | ||
78.29 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 0.8 | 45 | 8 | 8552008 | 0.95 | ||
78.29 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 0.8 | 45 | 9 | 8552009 | 0.95 | ||
78.29 € | 1 | 10 giorni | 0.5 | 0.8 | 45 | 10 | 8552010 | 0.95 | ||
78.29 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 0.8 | 45 | 12 | 8552012 | 0.95 | ||
106.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.8 | 50 | 16 | 8552016 | 0.95 | |
91.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.8 | 55 | 20 | 8552020 | 0.95 | |
78.29 € | 1 | 6 giorni | 1 | 1.6 | 45 | 10 | 8553010 | 1.95 | ||
78.29 € | 1 | 6 giorni | 1 | 1.6 | 45 | 12 | 8553012 | 1.95 | ||
78.29 € | 1 | 6 giorni | 1 | 1.6 | 50 | 16 | 8553016 | 1.95 | ||
78.29 € | 1 | 6 giorni | 1 | 1.6 | 55 | 20 | 8553020 | 1.95 | ||
106.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 1.6 | 65 | 25 | 8553025 | 1.95 | |
87.11 € | 1 | 6 giorni | 1 | 1.6 | 70 | 30 | 8553030 | 1.95 |
Loading...
Type | Sfera collo lungo | work material | Alluminio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | CrN | Shank diameter (d)(mm) | 4 | R Precision(μm) | -0.01~+0.01 |
Machining Application | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | With/Without Torsion | Available |
Configura
Proprietà di base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali