Codice articolo del costruttore: FX-CR-MG-EDL-16XR2
Marca: OSG
Prezzo: 548.08 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Blade diameter (D): 16 φ
Blade length (ℓ): 48 mm
Overall Length (L): 140 mm
Shank diameter (d): 16 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FX-CR-MG-EDL-16XR2
Codice componente
|
---|
FX-CR-MG-EDL-16XR2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
548.08 € | 1 | 6 giorni | 16 | 48 | 140 | 16 |
Loading...
R Size(mm) | 2 | work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Type | Radius | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | Coating | TiAlN |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Surface Treatment | FX |
Si trova sulla pagina di Testa torica R a 2 tagli, tipo lungo, FX-CR-MG-EDL, il codice articolo è il seguente: FX-CR-MG-EDL-16XR2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FX-CR-MG-EDL-16XR2.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FX-CR-MG-EDL-20XR2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
816.92 € | 1 | 6 giorni | 20 | 56 | 160 | 20 |