Fresa al carburo Ultra FX Super (tipo robusto, gambo HS, multifunzione), FXS-HS-PKE (Codici componente)

Fresa al carburo Ultra FX Super (tipo robusto, gambo HS, multifunzione), FXS-HS-PKE
  • Sconto volumi elevati
Ideal for high-efficiency machining of pocket engraving with the minimum required blade length and strong torsion. Overall tool length which fits shrink-fit and HSK types perfectly.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FXS-HS-PKE-6XR0.5X50

Codice componente
FXS-HS-PKE-6XR0.5X50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

122.60 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Blade diameter (D)(φ) 6 R Size(mm) 0.5 work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio
Blade length (ℓ)(mm) 9 Number of flutes(sheet) 4 Type Radius
Overall Length (L)(mm) 50 Shank diameter (d)(mm) 6 Machining Application Tipo piano / Laterale / Superficie curva
Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°) Tool No. 8535016
Effective Length(mm) 15 Surface Treatment FX

Si trova sulla pagina di Fresa al carburo Ultra FX Super (tipo robusto, gambo HS, multifunzione), FXS-HS-PKE, il codice articolo è il seguente: FXS-HS-PKE-6XR0.5X50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FXS-HS-PKE-6XR0.5X50.

Supporto tecnico