Fresa (multitaglio, gambo lungo, tipo lungo), LS-EML (LS-EML-18)

Fresa (multitaglio, gambo lungo, tipo lungo), LS-EML LS-EML-18
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LS-EML-18

Marca: OSG

Prezzo: 84.71

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Blade diameter (D): 18 φ

Blade length (ℓ): 65 mm

Shank diameter (d): 16 mm

Overall Length (L): 155 mm

Tool No.: 82254


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LS-EML-18

Codice componente
LS-EML-18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

84.71 €

1 Disponibile 6 giorni 18651615582254

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type Cobalto HSS Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Coating Senza rivestimento
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) shank Tipo dritto

Si trova sulla pagina di Fresa (multitaglio, gambo lungo, tipo lungo), LS-EML, il codice articolo è il seguente: LS-EML-18.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LS-EML-18.

Tipologia prodotto

Codice componente
LS-EML-14
LS-EML-15
LS-EML-16
LS-EML-20
LS-EML-22
LS-EML-24
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

55.67 €

1 Disponibile 6 giorni 14551615082239

60.98 €

1 Disponibile 6 giorni 15651615582243

70.29 €

1 Disponibile 6 giorni 16651615582247

98.04 €

1 6 giorni 20752018582258

113.21 €

1 6 giorni 22752018582262

138.67 €

1 6 giorni 24902519082264

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico