Fresa CPM (con tagliente dritto a 2 tagli per modellazione, tipo medio), CPM-STDN (CPM-STDN-4)

Fresa CPM (con tagliente dritto a 2 tagli per modellazione, tipo medio), CPM-STDN CPM-STDN-4
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CPM-STDN-4

Marca: OSG

Prezzo: 24.83

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Blade diameter (D): 4 φ

Blade length (ℓ): 12 mm

Shank diameter (d): 6 mm

Overall Length (L): 60 mm

Tool No.: 82768


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CPM-STDN-4

Codice componente
CPM-STDN-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

24.83 €

1 Disponibile 6 giorni 41266082768

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Acciaio rapido sinterizzato Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Coating Senza rivestimento
Torsion Angle (θ) Nessuna torsione shank Tipo dritto

Si trova sulla pagina di Fresa CPM (con tagliente dritto a 2 tagli per modellazione, tipo medio), CPM-STDN, il codice articolo è il seguente: CPM-STDN-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CPM-STDN-4.

Tipologia prodotto

Codice componente
CPM-STDN-12
CPM-STDN-13
CPM-STDN-14
CPM-STDN-4.5
CPM-STDN-5
CPM-STDN-5.5
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

39.45 €

1 Disponibile 6 giorni 1230128082782

48.46 €

1 Disponibile 6 giorni 1335128582783

48.46 €

1 Disponibile 6 giorni 1435169082784

24.83 €

1 Disponibile 6 giorni 4.51566082769

24.83 €

1 Disponibile 6 giorni 51566082770

24.83 €

1 Disponibile 6 giorni 5.51566082771

Supporto tecnico