Fresa con rivestimento TiN (tipo lungo, per sgrossatura, passo fine), EX-TIN-RELF

Fresa con rivestimento TiN (tipo lungo, per sgrossatura, passo fine), EX-TIN-RELF
  • Sconto volumi elevati
Fresa per sgrossatura con rivestimento in TiN con gambo lungo e passo fine per lavorazioni pesanti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX-TIN-RELF-8
EX-TIN-RELF-10
EX-TIN-RELF-12
EX-TIN-RELF-14
EX-TIN-RELF-15
EX-TIN-RELF-16
EX-TIN-RELF-18
EX-TIN-RELF-20
EX-TIN-RELF-22
EX-TIN-RELF-25
EX-TIN-RELF-28
EX-TIN-RELF-30
EX-TIN-RELF-32
EX-TIN-RELF-35
EX-TIN-RELF-40
EX-TIN-RELF-45
EX-TIN-RELF-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

87.51 €

1 Disponibile 8 giorni 83841088-

72.70 €

1 Disponibile 6 giorni 10454109588410

93.73 €

1 6 giorni 125341211088412

88.83 €

1 6 giorni 145341211088414

99.12 €

1 6 giorni 155341211088415

104.54 €

1 6 giorni 166341612388416

109.96 €

1 6 giorni 186341612388418

122.42 €

1 6 giorni 207542014188420

144.62 €

1 6 giorni 227552014188422

171.71 €

1 6 giorni 259052516688425

199.88 €

1 6 giorni 289052516688428

232.38 €

1 6 giorni 309062516688430

284.92 €

1 6 giorni 3210663218688432

332.49 €

1 6 giorni 3510663218688435

465.82 €

1 6 giorni 4012563220588440

632.49 €

1 6 giorni 4512564222788445

749.16 €

1 6 giorni 5015064225288450

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Blade shape type Sgrossatura Tool Material Type Cobalto HSS
Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura Coating TiN Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
shank Tipo dritto Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish

Supporto tecnico