Punta a 2 tagli, TPDSS (TPDSS-1X2)

Punta a 2 tagli, TPDSS TPDSS-1X2

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TPDSS-1X2

Marca: OSG

Prezzo: 47.36

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Tip diameter (D): 1 φ

Single corner (θ): 2 Degree

Blade length (l): 4 mm

Overall Length (L): 48 mm

Tool No.: 87331


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TPDSS-1X2

Codice componente
TPDSS-1X2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip diameter (D)
(φ)
Single corner (θ)
(Degree)
Blade length (l)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Large End Diameter D1
(mm)

47.36 €

1 6 giorni 12448873311.28

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Tipo quadrato conico Work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Shank diameter (d)(mm) 6
Number of flutes(sheet) 2 Torsional Angle Weak torsion (15 to 25°) Tool Material Type Cobalto HSS
Coating Senza rivestimento

Si trova sulla pagina di Punta a 2 tagli, TPDSS, il codice articolo è il seguente: TPDSS-1X2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TPDSS-1X2.

Tipologia prodotto

Codice componente
TPDSS-1.5X2
TPDSS-1.5X2.5
TPDSS-1.5X3
TPDSS-1X2.5
TPDSS-1X3
TPDSS-2.5X0.5
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tip diameter (D)
(φ)
Single corner (θ)
(Degree)
Blade length (l)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Large End Diameter D1
(mm)

41.75 €

1 6 giorni 1.52549873321.85

41.75 €

1 6 giorni 1.52.5549873421.94

41.75 €

1 6 giorni 1.53549873522.02

47.36 €

1 6 giorni 12.5448873411.35

47.36 €

1 6 giorni 13448873511.42

30.14 €

1 6 giorni 2.50.5549873042.59

Supporto tecnico