A 4 tagli, tipo corto, TPMS (TPMS-3X7)

A 4 tagli, tipo corto, TPMS TPMS-3X7
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TPMS-3X7

Marca: OSG

Prezzo: 57.68

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Tip diameter (D): 3 φ

Single corner (θ): 7 Degree

Blade length (l): 24 mm

Shank diameter (d): 10 mm

Overall Length (L): 74 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TPMS-3X7

Codice componente
TPMS-3X7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip diameter (D)
(φ)
Single corner (θ)
(Degree)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Large End Diameter D1
(mm)

57.68 €

1 Disponibile 6 giorni 37241074855838.89

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Tipo quadrato conico Work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Number of flutes(sheet) 4
Torsional Angle Weak torsion (15 to 25°) Tool Material Type Cobalto HSS Coating Senza rivestimento

Si trova sulla pagina di A 4 tagli, tipo corto, TPMS, il codice articolo è il seguente: TPMS-3X7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TPMS-3X7.

Tipologia prodotto

Codice componente
TPMS-10X3
TPMS-10X4
TPMS-10X5
TPMS-4X0.5
TPMS-4X1
TPMS-4X1.5
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tip diameter (D)
(φ)
Single corner (θ)
(Degree)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Large End Diameter D1
(mm)

86.52 €

1 Disponibile 6 giorni 1033012878555813.14

85.04 €

1 6 giorni 1043012878556814.2

91.54 €

1 6 giorni 1053016908557815.25

40.55 €

1 Disponibile 6 giorni 40.512656855044.21

44.26 €

1 Disponibile 6 giorni 4116660855144.56

44.26 €

1 Disponibile 6 giorni 41.516660855244.84

Supporto tecnico