XPM, tipo standard, a 2 tagli, XPM-TPDR (XPM-TPDR-2X1)

XPM, tipo standard, a 2 tagli, XPM-TPDR XPM-TPDR-2X1
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: XPM-TPDR-2X1

Marca: OSG

Prezzo: 54.47

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Tip diameter (D): 2 φ

Single corner (θ): 1 Degree

Blade length (l): 22 mm

Shank diameter (d): 6 mm

Overall Length (L): 66 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XPM-TPDR-2X1

Codice componente
XPM-TPDR-2X1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip diameter (D)
(φ)
Single corner (θ)
(Degree)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Large End Diameter D1
(mm)

54.47 €

1 Disponibile 6 giorni 2122666853102.77

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Tipo quadrato conico Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Number of flutes(sheet) 2
Torsional Angle Weak torsion (15 to 25°) Tool Material Type Acciaio rapido sinterizzato Coating Senza rivestimento

Si trova sulla pagina di XPM, tipo standard, a 2 tagli, XPM-TPDR, il codice articolo è il seguente: XPM-TPDR-2X1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XPM-TPDR-2X1.

Tipologia prodotto

Codice componente
XPM-TPDR-10X10
XPM-TPDR-10X2
XPM-TPDR-10X2.5
XPM-TPDR-2X1.5
XPM-TPDR-3X0.5
XPM-TPDR-3X1
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tip diameter (D)
(φ)
Single corner (θ)
(Degree)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Large End Diameter D1
(mm)

428.46 €

1 6 giorni 101067321478541833.63

93.13 €

1 6 giorni 10250121078533713.49

85.58 €

1 6 giorni 102.550121078535714.37

60.38 €

1 Disponibile 6 giorni 21.522666853203.15

49.77 €

1 Disponibile 6 giorni 30.517661853023.3

54.47 €

1 Disponibile 6 giorni 3122666853123.77

Supporto tecnico