Serie di maschi a spirale, per acciaio inox, gambo lungo per fori profondi LT-SUS-DH-SFT

Serie di maschi a spirale, per acciaio inox, gambo lungo per fori profondi LT-SUS-DH-SFT
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Ideal for deep-hole processing of stainless steel over 2D

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LT-SUS-DH-SFT-M3X0.5X120

Codice componente
LT-SUS-DH-SFT-M3X0.5X120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

25.91 €

16.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Nominal M3 Pitch, Number of Threading(mm) 0.5
Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel Work material Acciaio inox (JIS-SUS) / Rame (Cu) / Plastica termoplastica (cloruro di vinile, nylon, ecc.)
Tap Type Maschio a spirale Hole type Per foro cieco Coating Y/N N/A
Coating Type Senza rivestimento L(mm) 120 Accuracy OH2
Length under neck(mm) 59 Shank diameter(mm) 4 Thread Length(mm) 5
Surface Treatment Oxidizing Tool No. 8302232

Supporto tecnico