Serie di maschi a punta per usi generici gambo lungo EX-LT-POT

Serie di maschi a punta per usi generici gambo lungo EX-LT-POT
  • In Offerta fino al 31/12/2024
  • Sconto volumi elevati
For standard point taps, it is used when the protruding length of the screw is insufficient.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX-LT-POT-OH1-M2X0.4X80
EX-LT-POT-OH1-M2X0.4X100
EX-LT-POT-OH1-M2.3X0.4X80
EX-LT-POT-OH1-M2.3X0.4X100
EX-LT-POT-OH2-M2.5X0.45X80
EX-LT-POT-OH2-M2.5X0.45X100
EX-LT-POT-OH2-M2.6X0.45X80
EX-LT-POT-OH2-M2.6X0.45X100
EX-LT-POT-OH2-M3X0.5X100
EX-LT-POT-OH2-M3X0.5X120
EX-LT-POT-OH2-M3X0.5X150
EX-LT-POT-OH2-M4X0.7X100
EX-LT-POT-OH2-M4X0.7X120
EX-LT-POT-OH2-M4X0.7X150
EX-LT-POT-OH2-M5X0.8X100
EX-LT-POT-OH2-M5X0.8X120
EX-LT-POT-OH2-M5X0.8X150
EX-LT-POT-OH2-M6X0.75X100
EX-LT-POT-OH2-M6X1X100
EX-LT-POT-OH2-M6X1X120
EX-LT-POT-OH2-M6X1X150
EX-LT-POT-OH2-M6X1X200
EX-LT-POT-OH2-M8X0.75X100
EX-LT-POT-OH2-M8X1X100
EX-LT-POT-OH2-M8X1X120
EX-LT-POT-OH2-M8X1X150
EX-LT-POT-OH2-M14X1X150
EX-LT-POT-OH2-M16X1X150
EX-LT-POT-OH3-M8X1.25X100
EX-LT-POT-OH3-M8X1.25X120
EX-LT-POT-OH3-M8X1.25X150
EX-LT-POT-OH3-M8X1.25X200
EX-LT-POT-OH3-M10X1X100
EX-LT-POT-OH3-M10X1X120
EX-LT-POT-OH3-M10X1X150
EX-LT-POT-OH3-M10X1.5X100
EX-LT-POT-OH3-M10X1.5X120
EX-LT-POT-OH3-M10X1.5X150
EX-LT-POT-OH3-M10X1.5X200
EX-LT-POT-OH3-M10X1.25X100
EX-LT-POT-OH3-M10X1.25X120
EX-LT-POT-OH3-M10X1.25X150
EX-LT-POT-OH3-M10X1.25X200
EX-LT-POT-OH3-M12X1X100
EX-LT-POT-OH3-M12X1X120
EX-LT-POT-OH3-M12X1X150
EX-LT-POT-OH3-M12X1.5X100
EX-LT-POT-OH3-M12X1.5X120
EX-LT-POT-OH3-M12X1.5X150
EX-LT-POT-OH3-M12X1.5X200
EX-LT-POT-OH3-M12X1.25X100
EX-LT-POT-OH3-M12X1.25X120
EX-LT-POT-OH3-M12X1.25X150
EX-LT-POT-OH3-M12X1.25X200
EX-LT-POT-OH3-M12X1.75X100
EX-LT-POT-OH3-M12X1.75X120
EX-LT-POT-OH3-M12X1.75X150
EX-LT-POT-OH3-M12X1.75X200
EX-LT-POT-OH3-M14X1.5X100
EX-LT-POT-OH3-M14X1.5X120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

29.34 €

20.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M20.480OH1-3212Available17740

30.14 €

1 6 giorni M20.4100OH1-3212Available17741

22.33 €

1 6 giorni M2.30.480OH1-3213Available17744

27.73 €

1 6 giorni M2.30.4100OH1-3213Available17745

20.22 €

1 Disponibile 6 giorni M2.50.4580OH2-3214Available17748

33.44 €

1 6 giorni M2.50.45100OH2-3214Available17749

24.03 €

1 6 giorni M2.60.4580OH2-3214Available17752

30.74 €

1 6 giorni M2.60.45100OH2-3214Available17753

19.77 €

1 6 giorni M30.5100OH2194311Available13010

20.73 €

1 Disponibile 6 giorni M30.5120OH2194311Available13011

34.44 €

1 15 giorni M30.5150OH2194311Available13012

18.07 €

1 6 giorni M40.7100OH2215313Available13018

20.73 €

1 Disponibile 6 giorni M40.7120OH2215313Available13019

32.64 €

1 15 giorni M40.7150OH2215313Available13020

15.87 €

1 6 giorni M50.8100OH2245.5316Available13026

19.22 €

1 Disponibile 6 giorni M50.8120OH2245.5316Available13027

25.33 €

1 6 giorni M50.8150OH2245.5316Available13028

16.42 €

1 Disponibile 6 giorni M60.75100OH2296319Available13038

14.16 €

1 6 giorni M61100OH2296319Available13034

17.22 €

1 Disponibile 6 giorni M61120OH2296319Available13035

22.98 €

1 6 giorni M61150OH2296319Available13036

32.74 €

1 6 giorni M61200OH2296319Available13037

21.53 €

1 Disponibile 6 giorni M80.75100OH2376.2322Available13049

21.53 €

1 Disponibile 6 giorni M81100OH2376.2322Available13046

27.23 €

1 6 giorni M81120OH2376.2322Available13047

36.65 €

1 6 giorni M81150OH2376.2322Available13048

55.67 €

1 6 giorni M141150OH24810.5330-13104

59.58 €

1 6 giorni M161150OH25212.5332-13119

17.17 €

1 6 giorni M81.25100OH3376.2322Available13042

20.73 €

1 Disponibile 6 giorni M81.25120OH3376.2322Available13043

27.78 €

1 6 giorni M81.25150OH3376.2322Available13044

41.75 €

1 6 giorni M81.25200OH3376.2322Available13045

27.23 €

1 6 giorni M101100OH3417324-13062

31.64 €

1 6 giorni M101120OH3417324-13063

42.26 €

1 6 giorni M101150OH3417324-13064

21.06 €

1 Disponibile 6 giorni M101.5100OH3417324-13050

24.73 €

1 6 giorni M101.5120OH3417324-13051

31.89 €

1 6 giorni M101.5150OH3417324-13052

39.05 €

1 6 giorni M101.5200OH3417324-13053

20.73 €

1 Disponibile 6 giorni M101.25100OH3417324-13058

24.73 €

1 6 giorni M101.25120OH3417324-13059

32.64 €

1 6 giorni M101.25150OH3417324-13060

40.25 €

1 6 giorni M101.25200OH3417324-13061

33.04 €

1 6 giorni M121100OH3488.5329-13086

37.25 €

1 6 giorni M121120OH3488.5329-13087

52.97 €

1 6 giorni M121150OH3488.5329-13088

25.83 €

1 6 giorni M121.5100OH3488.5329-13074

28.54 €

1 6 giorni M121.5120OH3488.5329-13075

41.15 €

1 6 giorni M121.5150OH3488.5329-13076

49.67 €

1 6 giorni M121.5200OH3488.5329-13077

25.83 €

1 6 giorni M121.25100OH3488.5329-13082

28.54 €

1 6 giorni M121.25120OH3488.5329-13083

41.49 €

1 6 giorni M121.25150OH3488.5329-13084

49.67 €

1 6 giorni M121.25200OH3488.5329-13085

25.83 €

1 6 giorni M121.75100OH3488.5329-13066

28.54 €

1 6 giorni M121.75120OH3488.5329-13067

40.00 €

1 6 giorni M121.75150OH3488.5329-13068

48.06 €

1 6 giorni M121.75200OH3488.5329-13069

35.25 €

1 6 giorni M141.5100OH34810.5330-13098

37.35 €

1 6 giorni M141.5120OH34810.5330-13099

Loading...

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Chamfer threads 5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di magnesio (MC) / Lega di zinco fuso (ZDC) / Plastica termoplastica (cloruro di vinile, nylon, ecc.) Tap Type Maschio a punta Hole type Per foro passante
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento

Supporto tecnico