Codice articolo del costruttore: HS-RFT-OH3-M6X1
Marca: OSG
Prezzo: 34.90 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Nominal: M6
Pitch, Number of Threading: 1 mm
L: 62 mm
Accuracy: OH3
Length under neck: 29 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HS-RFT-OH3-M6X1
Codice componente
|
---|
HS-RFT-OH3-M6X1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Thread Length (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M6 | 1 | 62 | OH3 | 29 | 6 | 19 | 20722 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Serie di maschi a punta per maschiatura sincrona ad alta velocità HS-RFT, il codice articolo è il seguente: HS-RFT-OH3-M6X1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HS-RFT-OH3-M6X1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Thread Length(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HS-RFT-OH3-M3X0.5 |
HS-RFT-OH3-M4X0.7 |
HS-RFT-OH3-M5X0.8 |
HS-RFT-OH4-M10X1.25 |
HS-RFT-OH4-M10X1.5 |
HS-RFT-OH4-M12X1.25 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Thread Length (mm) | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M3 | 0.5 | 46 | OH3 | 19 | 4 | 11 | 20710 | |
30.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M4 | 0.7 | 52 | OH3 | 21 | 6 | 13 | 20714 | |
33.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M5 | 0.8 | 60 | OH3 | 24 | 6 | 16 | 20718 | |
34.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M10 | 1.25 | 75 | OH4 | 41 | 8 | 24 | 20736 | |
52.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M10 | 1.5 | 75 | OH4 | 41 | 8 | 24 | 20734 | |
42.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M12 | 1.25 | 82 | OH4 | 48 | 10 | 29 | 20745 |