Serie di maschi a punta per maschiatura sincrona ad alta velocità gambo lungo HS-LT-RFT (HS-LT-RFT-M6X1-100)

Serie di maschi a punta per maschiatura sincrona ad alta velocità gambo lungo HS-LT-RFT HS-LT-RFT-M6X1-100

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: HS-LT-RFT-M6X1-100

Marca: OSG

Prezzo: 27.13

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Nominal: M6

Pitch, Number of Threading: 1 mm

L: 100 mm

Accuracy: OH3

Length under neck: 29 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HS-LT-RFT-M6X1-100

Codice componente
HS-LT-RFT-M6X1-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

27.13 €

1 6 giorni M61100OH3296319-8304019

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Chamfer threads 6P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Acciaio inox (JIS-SUS) / Acciaio raffreddato e temperato (25–35 HRC) / Acciaio raffreddato e temperato (35–45 HRC) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di zinco fuso (ZDC) / Plastica termoplastica (cloruro di vinile, nylon, ecc.) Tap Type Maschio a punta Hole type Per foro passante
Coating Y/N Disponibile Coating Type TiN

Si trova sulla pagina di Serie di maschi a punta per maschiatura sincrona ad alta velocità gambo lungo HS-LT-RFT, il codice articolo è il seguente: HS-LT-RFT-M6X1-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HS-LT-RFT-M6X1-100.

Tipologia prodotto

Codice componente
HS-LT-RFT-M10X1.5-150
HS-LT-RFT-M12X1.25-100
HS-LT-RFT-M12X1.25-150
HS-LT-RFT-M6X1-150
HS-LT-RFT-M8X1.25-100
HS-LT-RFT-M8X1.25-150
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

60.88 €

1 6 giorni M101.5150OH4418324-8304032

48.36 €

1 6 giorni M121.25100OH44810329-8304049

74.50 €

1 6 giorni M121.25150OH44810329-8304051

45.46 €

1 6 giorni M61150OH3296319-8304021

32.64 €

1 6 giorni M81.25100OH4378322-8304023

53.87 €

1 6 giorni M81.25150OH4378322-8304025

Supporto tecnico