Serie di maschi paralleli per tubi, usi generici, SPT

Serie di maschi paralleli per tubi, usi generici, SPT
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Used to process parallel female threads for tapered pipe threads and female threads for parallel pipe threads.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPT-G-1/2-14
SPT-G-1/4-19
SPT-G-1-11
SPT-G-1/16-28
SPT-G-3/4-14
SPT-G-3/8-19
SPT-G-5/8-14
SPT-G-7/8-14
SPT-PF-1-1/2-11-1.5P
SPT-PF-1-1/2-11-4P
SPT-PF-1-1/4-11-1.5P
SPT-PF-1-1/4-11-4P
SPT-PF-1-1/8-11-4P
SPT-PF-1/2-14-1.5P
SPT-PF-1/2-14-4P
SPT-PF-1-3/4-11-4P
SPT-PF-1-3/8-11-4P
SPT-PF-1/4-19-1.5P
SPT-PF-1/4-19-4P
SPT-PF-1/8-28-1.5P
SPT-PF-1/8-28-4P
SPT-PF-1-11-1.5P
SPT-PF-1-11-4P
SPT-PF-2-1/2-11-4P
SPT-PF-2-11-4P
SPT-PF-3-1/2-11-4P
SPT-PF-3/4-14-1.5P
SPT-PF-3/4-14-4P
SPT-PF-3/8-19-4P
SPT-PF-3-11-4P
SPT-PF-4-11-4P
SPT-PF-5/8-14-4P
SPT-PF-7/8-14-4P
SPT-PS-1-1/2-11
SPT-PS-1-1/4-11
SPT-PS-1/2-14
SPT-PS-1-3/4-11
SPT-PS-1/4-19
SPT-PS-1/8-28
SPT-PS-1-11
SPT-PS-2-1/2-11
SPT-PS-2-11
SPT-PS-3-1/2-11
SPT-PS-3/4-14
SPT-PS-3/8-19
SPT-PS-3-11
SPT-PS-4-11
SPT-PS-5/8-14
SPT-RP-1/2-14
SPT-RP-1/4-19
SPT-RP-1/8-28
SPT-RP-1-11
SPT-RP-1/16-28
SPT-RP-3/4-14
SPT-RP-3/8-19
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Accuracy Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Tool No.

54.11 €

1 Disponibile 6 giorni G1/2144P87-184268312854

21.77 €

1 Disponibile 6 giorni G1/4194P67-114198312852

151.12 €

1 6 giorni PF1114P109-264338312858

16.96 €

1 Disponibile 6 giorni G1/16284P59-84148312850

90.46 €

1 Disponibile 6 giorni G3/4144P96-234288312856

34.98 €

1 Disponibile 6 giorni G3/8194P75-144218312853

76.30 €

1 Disponibile 6 giorni G5/8144P91-194268312855

118.62 €

1 6 giorni G7/8144P102-244298312857

306.04 €

1 6 giorni G1"1/2111.5P110JIS23844523962

322.83 €

1 6 giorni G1"1/2114P110JIS23844523512

221.54 €

1 6 giorni G1"1/4111.5P105JIS23244523960

233.46 €

1 6 giorni G1"1/4114P105JIS23244523510

229.67 €

1 6 giorni G1"1/8114P100JIS22844523509

54.11 €

1 Disponibile 6 giorni G1/2141.5P80JIS21843523954

51.31 €

1 Disponibile 6 giorni G1/2144P80JIS21843523504

462.58 €

1 6 giorni G1"3/4114P115JIS24264523513

382.96 €

1 6 giorni G1"3/8194P110JIS23544523511

21.77 €

1 6 giorni PF1/4191.5P62JIS21142823952

20.76 €

1 Disponibile 6 giorni PF1/4194P62JIS21142823502

15.76 €

1 Disponibile 6 giorni PF1/8281.5P55JIS2841923951

14.96 €

1 Disponibile 6 giorni PF1/8284P55JIS2841923501

151.12 €

1 6 giorni G1111.5P95JIS22644523958

141.92 €

1 6 giorni G1114P95JIS22644523508

926.25 €

1 6 giorni G2"1/2114P145JIS25566523516

534.08 €

1 6 giorni G2114P120JIS24665023514

1,857.92 €

1 6 giorni G3"1/2114P165JIS27086823518

106.77 €

67.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

G3/4141.5P85JIS22343523956

85.31 €

1 Disponibile 6 giorni G3/4144P85JIS22343523506

32.94 €

1 Disponibile 6 giorni G3/8194P65JIS21442823503

1,408.33 €

1 6 giorni G3114P155JIS26566523517

2,513.33 €

1 6 giorni G4114P170JIS27587023519

76.30 €

1 6 giorni G5/8144P82JIS21943523505

118.62 €

1 6 giorni G7/8144P90JIS22444023507

322.83 €

1 6 giorni Rp1"1/2114P110JIS23844523542

233.46 €

1 6 giorni Rp1"1/4114P105JIS23244523540

51.31 €

1 Disponibile 6 giorni Rp1/2144P80JIS21843523534

462.58 €

1 6 giorni Rp1"3/4114P115JIS24264523543

20.76 €

1 Disponibile 6 giorni Rp1/4194P62JIS21142823532

14.96 €

1 Disponibile 6 giorni Rp1/8284P55JIS2841923531

141.92 €

1 6 giorni Rp1114P95JIS22644523538

926.25 €

1 6 giorni Rp2"1/2114P145JIS25566523546

534.08 €

1 6 giorni Rp2114P120JIS24665023544

1,857.92 €

1 6 giorni Rp3"1/2114P165JIS27086823548

85.31 €

1 6 giorni Rp3/4144P85JIS22343523536

33.28 €

1 Disponibile 6 giorni Rp3/8194P65JIS21442823533

1,408.33 €

1 6 giorni Rp3114P155JIS26566523547

2,513.33 €

1 6 giorni Rp4114P170JIS27587023549

76.30 €

1 Disponibile 6 giorni Rp1/8144P82JIS21943523535

53.77 €

1 Disponibile 6 giorni Rp1/2144P87-184268312804

21.43 €

1 Disponibile 6 giorni Rp1/4194P67-114198312802

15.42 €

1 Disponibile 6 giorni Rp1/8284P59-84158312801

151.12 €

1 6 giorni Rp1114P109-264338312808

16.62 €

1 Disponibile 6 giorni Rp1/16284P59-84148312800

90.12 €

1 Disponibile 6 giorni Rp3/4144P96-234288312806

34.64 €

1 Disponibile 6 giorni Rp3/8194P75-144218312803

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo parallelo per tubi Tool Material Type Acciaio rapido Work material Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di magnesio (MC) / Lega di zinco fuso (ZDC)
Tap Type Maschio per tubi Hole type Per foro passante / Per foro cieco Coating Y/N N/A
Coating Type Senza rivestimento

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico