Serie di maschi senza scanalature per leghe non ferrose B-NRT

Serie di maschi senza scanalature per leghe non ferrose B-NRT
  • In Offerta fino al 31/12/2024
  • Sconto volumi elevati
Suitable for metals such as aluminum, zinc, and copper and non-ferrous alloys of these materials.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-NRT-RH3-B-M3X0.5
B-NRT-RH4-B-M2X0.4
B-NRT-RH5-P-M8X1.25
B-NRT-RH10-P-M20X1.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

11.74 €

8.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M30.52P46RH3184912711

13.14 €

9.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M20.42P40RH4-31221433

16.42 €

1 Disponibile 6 giorni M81.254P70RH5-6.21812772

72.70 €

1 6 giorni M201.54P105RH10-153012988

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Tool Material Type Acciaio rapido Work material Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di zinco fuso (ZDC)
Tap Type Maschio cilindrico Hole type Per foro cieco Coating Y/N Disponibile
Coating Type TiN

Supporto tecnico