Testa torica a 4 tagli, con rivestimento HM, HRRS (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HRRS4020-03-06
HRRS4020-05-06
HRRS4030-08-09
HRRS4030-08-09-3
HRRS4040-05-12
HRRS4040-05-12-6
HRRS4040-10-12
HRRS4040-10-12-6
HRRS4050-12-15
HRRS4060-05-18
HRRS4060-10-18
HRRS4060-15-18
HRRS4060-20-18
HRRS4080-05-24
HRRS4080-10-24
HRRS4080-20-24
HRRS4080-30-24
HRRS4100-03-30
HRRS4100-05-30
HRRS4100-10-30
HRRS4100-20-30
HRRS4100-30-30
HRRS4120-05-36
HRRS4120-10-36
HRRS4120-20-36
HRRS4120-40-36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck diameter φd1
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)
Blade diameter tolerance
(mm)

81.76 €

1 6 giorni 20.3270461.9116°0~-0.02

81.76 €

1 7 giorni 20.5270461.9116°0~-0.02

83.92 €

1 7 giorni 30.8370692.9216°0~-0.02

76.38 €

1 7 giorni 30.8370392.92-0~-0.02

77.81 €

1 7 giorni 40.54704123.82-0~-0.02

89.99 €

1 7 giorni 40.54706123.8216°0~-0.02

77.81 €

1 7 giorni 414704123.82-0~-0.02

89.99 €

1 7 giorni 414706123.8216°0~-0.02

93.24 €

1 7 giorni 51.25706154.8216°0~-0.02

103.99 €

1 8 giorni 60.56906185.82-0~-0.02

103.99 €

1 8 giorni 616906185.82-0~-0.02

103.99 €

1 7 giorni 61.56906185.82-0~-0.02

103.99 €

1 7 giorni 626906185.82-0~-0.02

129.81 €

1 7 giorni 80.581008247.82--0.01~-0.03

129.81 €

1 7 giorni 8181008247.82--0.01~-0.03

129.81 €

1 8 giorni 8281008247.82--0.01~-0.03

129.81 €

1 7 giorni 8381008247.82--0.01~-0.03

171.05 €

1 6 giorni 100.31011010309.82--0.01~-0.03

171.05 €

1 7 giorni 100.51011010209.82--0.01~-0.03

171.05 €

1 7 giorni 1011011010309.82--0.01~-0.03

171.05 €

1 7 giorni 1021011010309.82--0.01~-0.03

171.05 €

1 7 giorni 1031011010309.82--0.01~-0.03

215.15 €

1 7 giorni 120.512120123611.82--0.01~-0.03

215.15 €

1 7 giorni 12112120123611.82--0.01~-0.03

215.15 €

1 6 giorni 12212120123611.82--0.01~-0.03

215.15 €

1 6 giorni 12412120123611.82--0.01~-0.03

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Ghisa Number of flutes(sheet) 4 Type Raggio collo lungo
Machining Application Tipo piano / Laterale / Superficie curva Coating For High Hardness (Silicone Group) Torsion Angle (θ) 45° Torsion

Supporto tecnico