Codice articolo del costruttore: CAS2025-0375
Marca: UNION TOOL
Prezzo: 56.39 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Blade diameter (D): 2.5 φ
Blade length (ℓ): 3.75 mm
Shank diameter (d): 6 mm
Overall Length (L): 50 mm
Shank Taper Angle Bta: 16° °
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CAS2025-0375
Codice componente
|
---|
CAS2025-0375 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank Taper Angle Bta (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.39 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 3.75 | 6 | 50 | 16° |
Loading...
work material | Alluminio / Rame | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali