CRN-ES4000, fresa a testa quadrata, a 4 taglienti, per lavorazione elettrodi di rame

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CRN-ES4030-0900
CRN-ES4030-1200
CRN-ES4040-1200
CRN-ES4040-1600
CRN-ES4050-1500
CRN-ES4060-1800
CRN-ES4060-2400
CRN-ES4080-2400
CRN-ES4100-3000
CRN-ES4120-3600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)

45.05 €

1 8 giorni 396500~-0.0211°

66.67 €

1 7 giorni 3126550~-0.0211°

48.22 €

1 8 giorni 4126500~-0.0211°

69.83 €

1 7 giorni 4166550~-0.0211°

49.56 €

1 7 giorni 5156550~-0.0211°

52.72 €

1 8 giorni 6186600~-0.02-

80.64 €

1 7 giorni 6246650~-0.02-

92.34 €

1 7 giorni 8248800~-0.03-

124.32 €

1 7 giorni 1030101000~-0.03-

154.50 €

1 7 giorni 1236121000~-0.03-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Alluminio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato
Coating CrN Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Blade tip shape Bordo tagliente
Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°)

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico