Micropunta con rivestimento NSPD-M MUGEN (per la lavorazione di fori pilota) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NSPD-M-0.01
NSPD-M-0.03
NSPD-M-0.04
NSPD-M-0.05
NSPD-M-0.06
NSPD-M-0.07
NSPD-M-0.08
NSPD-M-0.09
NSPD-M-0.015
NSPD-M-0.025
NSPD-M-0.1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Manufacturer Code

393.43 €

1 6 giorni 0.010.01504-00012-00100

183.95 €

1 6 giorni 0.030.0604-00012-00300

124.36 €

1 6 giorni 0.040.0804-00012-00400

142.25 €

1 6 giorni 0.050.104-00012-00500

130.33 €

1 6 giorni 0.060.1204-00012-00600

103.73 €

1 6 giorni 0.070.1404-00012-00700

69.81 €

1 Disponibile 6 giorni 0.080.1604-00012-00800

69.81 €

1 Disponibile 6 giorni 0.090.1804-00012-00900

393.43 €

1 6 giorni 0.0150.02504-00012-00150

314.63 €

1 6 giorni 0.0250.0504-00012-00250

63.40 €

1 Disponibile 6 giorni 0.10.204-00012-01000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina Tool Material Type Carburo Overall Length L(mm) 40
Shank Type Punta a gambo dritto Coating Y/N Disponibile Coating Type TiAlN
With/without Oil Hole N/A Number of flutes 2 Tip angle(°) 120
Thinning Available (γ) Neck Angle(°) 15° (d) Shank Diameter(mm) 4

Supporto tecnico