Carrello di servizio compatto portata 100kg

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CC-211K

Codice componente
CC-211K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

116.59 €

1 Disponibile 6 giorni 1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Trasportino Uniform Load(kg) 100 Main Body Material Plastica
Main body: option Corpo principale Floor Surface Size(mm) 600×385 Handle specification Folding type
Caster Material Gray, Elastomer Loading surface height(mm) 125 Handle Height(mm) 820
Wheel Diameter(mm) 75 Deadweight(㎏) 4.5 Special Notes Two anti-slip pads on the floor. Three handle holes for convenient portability.
Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Carrello di servizio compatto portata 100kg, il codice articolo è il seguente: CC-211K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CC-211K.

Supporto tecnico