Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MP-021 |
MP-061 |
MP-101 |
MP-141 |
MP-201 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Outer Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
135.20 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 80 | 3 | |
19.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 80 | 4 | ||
17.76 € | 10 Pezzi per confezione | 10 conf. | Disponibile | 12 giorni | 60 | 5 | |
17.79 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 60 | 6 | |
16.45 € | 10 Pezzi per confezione | 10 conf. | Disponibile | 16 giorni | 60 | 8 |
Loading...
Type | Mola | Shaft Diameter(mm) | 3 | Thickness(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Shape | A | Abrasive grain | PA | Shaft length(mm) | 30 |
Degree of Coupling | N | Packaging Quantity(Piece) | 10 | Binding Agent | V (Vitrified) |
Suitable Material | Alloy Steel / Tool Steel / Stainless Steel | Application | General |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Outer Diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali