Mola con albero - Serie MS SA (blu), con vetrificazione【10-100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MS-021
MS-061
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)

167.78 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 13 giorni 3

22.70 €

10 Pezzi per confezione

100 conf. Disponibile 10 giorni 4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Mola Particle Size(#) 80 Shaft Diameter(mm) 3
Thickness(mm) 13 Shape A Abrasive grain SA Cobalt
Shaft length(mm) 30 Degree of Coupling P Packaging Quantity(Piece) 10
Binding Agent V (Vitrified) Suitable Material High Speed Steel / Steel Alloy / Special Alloy Application General

Supporto tecnico