Set pannello assistenza (con anta)

Set pannello assistenza (con anta)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
A tool set that can be used widely for both wall-mount and floor-standing applications.
[Features]
· Ideal for management of tools.
· The set includes a wide variety of items.
· It can be attached to the wall using the supplied wall hook.
· A stand that can be used on the floor is included as standard.
· Ideal for a wide range of maintenance work.
[Applications]
· Maintenance of automobiles, motorcycles, bicycles, etc. and maintenance of industrial equipment, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CS410

Codice componente
CS410
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

900.96 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Set di utensili Tool set type Tipo stazionario / Tipo volante Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 600×120×770
Set Content(Point) 36 Case color Rosso Insertion Angle(mm) 12.7
Mass(g) 22500

Si trova sulla pagina di Set pannello assistenza (con anta), il codice articolo è il seguente: CS410.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CS410.

Supporto tecnico