Codice articolo del costruttore: SSE400-0.1-0.5
Marca: NS TOOL
Prezzo: 224.31 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Underneck length (ℓ1): 0.5 mm
(d2) Neck Diameter: 0.08 mm
Manufacturer Code: 01-00440-01005
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SSE400-0.1-0.5
Codice componente
|
---|
SSE400-0.1-0.5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Underneck length (ℓ1) (mm) | (d2) Neck Diameter (mm) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
224.31 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 0.08 | 01-00440-01005 |
Loading...
Blade diameter (D)(φ) | 0.1 | work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 | Blade length (ℓ)(mm) | 0.04 |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Tipo quadrato | Coating | Senza rivestimento |
Shank diameter (d)(mm) | 4 | Overall Length (L)(mm) | 53 | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura |
Blade tip shape | Con puntale | Torsion Angle (θ) | Nessuna torsione | (γ) Neck Angle(°) | 15 |
Si trova sulla pagina di Fresa a testa quadrata CBN SSE400, il codice articolo è il seguente: SSE400-0.1-0.5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SSE400-0.1-0.5.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Underneck length (ℓ1)(mm)
(d2) Neck Diameter(mm)
Manufacturer Code
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SSE400-0.1-0.2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Underneck length (ℓ1) (mm) | (d2) Neck Diameter (mm) | Manufacturer Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
211.49 € | 1 | 6 giorni | 0.2 | 0.075 | 01-00440-01002 |