Fresa a testa torica a 4 tagli, con rivestimento MUGEN, MSRS430

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MSRS430-6-R0.1
MSRS430-6-R0.2
MSRS430-6-R0.3
MSRS430-6-R0.5
MSRS430-6-R1
MSRS430-6-R1.5
MSRS430-6-R2
MSRS430-8-R0.1
MSRS430-8-R0.2
MSRS430-8-R0.5
MSRS430-8-R1
MSRS430-8-R1.5
MSRS430-8-R2
MSRS430-8-R2.5
MSRS430-8-R3
MSRS430-10-R0.1
MSRS430-10-R0.2
MSRS430-10-R0.3
MSRS430-10-R0.5
MSRS430-10-R1
MSRS430-10-R1.5
MSRS430-10-R2
MSRS430-10-R2.5
MSRS430-10-R3
MSRS430-12-R0.1
MSRS430-12-R0.2
MSRS430-12-R0.3
MSRS430-12-R0.5
MSRS430-12-R1
MSRS430-12-R1.5
MSRS430-12-R2
MSRS430-12-R2.5
MSRS430-12-R3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Manufacturer Code

146.84 €

1 Disponibile 6 giorni 60.11280608-00710-06001

155.34 €

1 Disponibile 6 giorni 60.21280608-00710-06002

155.34 €

1 Disponibile 6 giorni 60.31280608-00710-06003

146.84 €

1 Disponibile 6 giorni 60.51280608-00710-06005

109.63 €

1 Disponibile 6 giorni 611280608-00710-06010

109.63 €

1 Disponibile 6 giorni 61.51280608-00710-06015

115.57 €

1 Disponibile 10 giorni 621280608-00710-06020

147.43 €

1 Disponibile 6 giorni 80.11690808-00710-08001

147.43 €

1 Disponibile 6 giorni 80.21690808-00710-08002

153.37 €

1 Disponibile 6 giorni 80.51690808-00710-08005

147.43 €

1 Disponibile 6 giorni 811690808-00710-08010

155.12 €

1 Disponibile 6 giorni 81.51690808-00710-08015

155.12 €

1 Disponibile 6 giorni 821690808-00710-08020

164.09 €

1 Disponibile 6 giorni 82.51690808-00710-08025

164.09 €

1 Disponibile 6 giorni 831690808-00710-08030

155.12 €

1 Disponibile 6 giorni 100.1201001008-00710-10001

155.12 €

1 Disponibile 6 giorni 100.2201001008-00710-10002

155.12 €

1 Disponibile 6 giorni 100.3201001008-00710-10003

155.94 €

1 Disponibile 6 giorni 100.5201001008-00710-10005

155.12 €

1 Disponibile 6 giorni 101201001008-00710-10010

164.09 €

1 Disponibile 6 giorni 101.5201001008-00710-10015

164.09 €

1 Disponibile 6 giorni 102201001008-00710-10020

180.75 €

1 Disponibile 6 giorni 102.5201001008-00710-10025

180.75 €

1 Disponibile 6 giorni 103201001008-00710-10030

245.44 €

1 Disponibile 6 giorni 120.1241101208-00710-12001

245.44 €

1 Disponibile 6 giorni 120.2241101208-00710-12002

245.44 €

1 Disponibile 6 giorni 120.3241101208-00710-12003

245.44 €

1 Disponibile 6 giorni 120.5241101208-00710-12005

245.44 €

1 Disponibile 6 giorni 121241101208-00710-12010

253.78 €

1 Disponibile 6 giorni 121.5241101208-00710-12015

253.78 €

1 Disponibile 6 giorni 122241101208-00710-12020

261.47 €

1 Disponibile 6 giorni 122.5241101208-00710-12025

261.47 €

1 Disponibile 6 giorni 123241101208-00710-12030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 4 Type Radius
Machining Application Tipo piano / Laterale / Superficie curva Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
R Precision(μm) 0.01~-0.01

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico