Fresa a testa conica per elettrodi di rame / alluminio / plastica DTE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DTE-1-0.5
DTE-1-1
DTE-1-1.5
DTE-1-2
DTE-1-3
DTE-1-4
DTE-1-5
DTE-1.5-0.5
DTE-1.5-1
DTE-1.5-1.5
DTE-1.5-2
DTE-1.5-3
DTE-1.5-4
DTE-1.5-5
DTE-2-0.5
DTE-2-1
DTE-2-1.5
DTE-2-2
DTE-2-3
DTE-2-4
DTE-2-5
DTE-2.5-0.5
DTE-2.5-1
DTE-2.5-1.5
DTE-2.5-2
DTE-2.5-3
DTE-2.5-4
DTE-2.5-5
DTE-3-0.5
DTE-3-1
DTE-3-1.5
DTE-3-2
DTE-3-3
DTE-3-4
DTE-3-5
DTE-4-0.5
DTE-4-1
DTE-4-1.5
DTE-4-2
DTE-4-3
DTE-4-4
DTE-4-5
DTE-5-0.5
DTE-5-1
DTE-5-1.5
DTE-5-2
DTE-5-3
DTE-5-4
DTE-5-5
DTE-6-0.5
DTE-6-1
DTE-6-1.5
DTE-6-3
DTE-6-4
DTE-8-0.5
DTE-8-1
DTE-8-1.5
DTE-8-2
DTE-8-3
DTE-8-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Single corner (θ)
(Degree)
Tip diameter (D)
(φ)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Manufacturer Code (d1) Large End Diameter
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)

88.16 €

1 Disponibile 6 giorni 0.51444507-00313-001011.07

88.16 €

1 Disponibile 6 giorni 11444507-00313-001021.14

88.16 €

1 Disponibile 6 giorni 1.51444507-00313-001031.21

88.16 €

1 Disponibile 6 giorni 21444507-00313-001041.28

88.16 €

1 Disponibile 6 giorni 31444507-00313-001051.42

101.00 €

1 Disponibile 6 giorni 41444507-00313-001061.56

101.00 €

1 Disponibile 6 giorni 51444507-00313-001071.7

85.40 €

1 Disponibile 6 giorni 0.51.5544507-00313-001511.59

85.40 €

1 Disponibile 6 giorni 11.5544507-00313-001521.67

85.40 €

1 Disponibile 6 giorni 1.51.5544507-00313-001531.76

85.40 €

1 Disponibile 6 giorni 21.5544507-00313-001541.85

85.40 €

1 Disponibile 6 giorni 31.5544507-00313-001552.02

101.00 €

1 Disponibile 6 giorni 41.5544507-00313-001562.2

101.00 €

1 Disponibile 6 giorni 51.5544507-00313-001572.37-

85.40 €

1 Disponibile 6 giorni 0.52644507-00313-002012.1

85.40 €

1 Disponibile 6 giorni 12644507-00313-002022.21

85.40 €

1 Disponibile 6 giorni 1.52644507-00313-002032.31

85.40 €

1 Disponibile 6 giorni 22644507-00313-002042.42

85.40 €

1 Disponibile 6 giorni 32644507-00313-002052.63

101.00 €

1 Disponibile 6 giorni 42644507-00313-002062.84-

101.00 €

1 Disponibile 6 giorni 52644507-00313-002073.05-

85.40 €

1 Disponibile 6 giorni 0.52.5844507-00313-002512.64

85.40 €

1 Disponibile 6 giorni 12.5844507-00313-002522.78

85.40 €

1 Disponibile 6 giorni 1.52.5844507-00313-002532.92

85.40 €

1 Disponibile 6 giorni 22.5844507-00313-002543.06

85.40 €

1 Disponibile 6 giorni 32.5844507-00313-002553.34-

101.00 €

1 Disponibile 6 giorni 42.5844507-00313-002563.62-

101.00 €

1 Disponibile 6 giorni 52.5844507-00313-002573.9-

91.81 €

1 Disponibile 6 giorni 0.531065007-00313-003013.17

91.81 €

1 Disponibile 6 giorni 131065007-00313-003023.35

91.81 €

1 Disponibile 6 giorni 1.531065007-00313-003033.52

91.81 €

1 Disponibile 6 giorni 231065007-00313-003043.7

91.81 €

1 Disponibile 6 giorni 331065007-00313-003054.05

101.00 €

1 Disponibile 6 giorni 431065007-00313-003064.4

101.00 €

1 Disponibile 6 giorni 531065007-00313-003074.75-

91.81 €

1 Disponibile 6 giorni 0.541565007-00313-004014.26

91.81 €

1 Disponibile 6 giorni 141565007-00313-004024.52

91.81 €

1 Disponibile 6 giorni 1.541565007-00313-004034.79

91.81 €

1 Disponibile 6 giorni 241565007-00313-004045.05

91.81 €

1 Disponibile 6 giorni 341565007-00313-004055.57-

130.33 €

1 Disponibile 6 giorni 441565507-00313-004066.1-

130.33 €

1 Disponibile 6 giorni 541565507-00313-004076.62-

91.81 €

1 Disponibile 6 giorni 0.552065507-00313-005015.35

101.00 €

1 Disponibile 6 giorni 152065507-00313-005025.7-

117.49 €

1 Disponibile 6 giorni 1.552065507-00313-005036.05-

117.49 €

1 Disponibile 6 giorni 252065507-00313-005046.39-

117.49 €

1 Disponibile 6 giorni 352065507-00313-005057.1-

144.09 €

1 Disponibile 6 giorni 452066007-00313-005067.8-

147.76 €

1 Disponibile 6 giorni 552066007-00313-005078.5-

130.33 €

1 Disponibile 6 giorni 0.562066007-00313-006016.35-

130.33 €

1 Disponibile 6 giorni 162066007-00313-006026.7-

130.33 €

1 Disponibile 6 giorni 1.562066007-00313-006037.05-

130.33 €

1 Disponibile 6 giorni 362086007-00313-006058.1-

116.04 €

1 Disponibile 6 giorni 462086507-00313-006068.8-

155.83 €

1 Disponibile 8 giorni 0.582587007-00313-008018.44-

155.83 €

1 Disponibile 8 giorni 182587007-00313-008028.87-

176.49 €

1 Disponibile 8 giorni 1.582587007-00313-008039.31-

176.49 €

1 Disponibile 8 giorni 282587007-00313-008049.74-

217.83 €

1 Disponibile 8 giorni 3825107007-00313-0080510.62-

259.90 €

1 Disponibile 8 giorni 4825108007-00313-0080611.50-

Loading...

Informazioni di base

Type Tipo quadrato conico Work material Alluminio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 2
Coating Senza rivestimento Torsional Angle(°) Weak torsion (15 to 25°)

Supporto tecnico