Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (mm) | R Size (R) (mm) | Blade Length (mm) | Manufacturer Code | Shank diameter (d) (mm) | Tip diameter (mm) | Overall Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.59 € | 1 | 6 giorni | 0.8 | 0.1 | 3 | 08-00900-00100 | 4 | 0.5 | 45 | ||
127.59 € | 1 | 6 giorni | 1 | 0.2 | 3 | 08-00900-00200 | 4 | 0.5 | 45 | ||
103.73 € | 1 | 10 giorni | 1.2 | 0.3 | 3 | 08-00900-00300 | 4 | 0.5 | 45 | ||
91.23 € 48.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1.4 | 0.4 | 3 | 08-00900-00400 | 4 | 0.5 | 45 | |
103.73 € | 1 | 6 giorni | 1.6 | 0.5 | 5 | 08-00900-00500 | 4 | 0.5 | 45 | ||
78.07 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.8 | 0.6 | 5 | 08-00900-00600 | 4 | 0.5 | 45 | |
78.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 0.7 | 5 | 08-00900-00700 | 4 | 0.5 | 45 | |
78.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 0.8 | 5 | 08-00900-00800 | 4 | 0.8 | 45 | |
86.55 € | 1 | 6 giorni | 2.7 | 0.9 | 5 | 08-00900-00900 | 4 | 0.8 | 45 | ||
136.07 € | 1 | 6 giorni | 0.9 | 0.15 | 3 | 08-00900-00150 | 4 | 0.5 | 45 | ||
127.59 € | 1 | 6 giorni | 1.1 | 0.25 | 3 | 08-00900-00250 | 4 | 0.5 | 45 | ||
103.73 € | 1 | 6 giorni | 1.3 | 0.35 | 3 | 08-00900-00350 | 4 | 0.5 | 45 | ||
103.73 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 0.45 | 3 | 08-00900-00450 | 4 | 0.5 | 45 | ||
103.73 € | 1 | 6 giorni | 1.7 | 0.55 | 5 | 08-00900-00550 | 4 | 0.5 | 45 | ||
78.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.9 | 0.65 | 5 | 08-00900-00650 | 4 | 0.5 | 45 | |
78.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.1 | 0.75 | 5 | 08-00900-00750 | 4 | 0.5 | 45 | |
78.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.6 | 0.85 | 5 | 08-00900-00850 | 4 | 0.8 | 45 | |
78.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.8 | 0.95 | 5 | 08-00900-00950 | 4 | 0.8 | 45 | |
89.99 € | 1 | 6 giorni | 2.9 | 1 | 8 | 08-00900-01000 | 4 | 0.8 | 45 | ||
89.99 € | 1 | 6 giorni | 4.6 | 1.5 | 8 | 08-00900-01500 | 4 | 1.5 | 45 | ||
98.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.4 | 1.25 | 8 | 08-00900-01250 | 4 | 0.8 | 45 | |
89.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.1 | 1.75 | 8 | 08-00900-01750 | 4 | 1.5 | 45 | |
89.99 € | 1 | 6 giorni | 5.6 | 2 | 10 | 08-00900-02000 | 4 | 1.5 | 45 | ||
119.33 € | 1 | 6 giorni | 6.6 | 2.5 | 10 | 08-00900-02500 | 6 | 1.5 | 45 | ||
121.16 € | 1 | 6 giorni | 7.6 | 3 | 12 | 08-00900-03000 | 8 | 1.5 | 55 | ||
160.83 € | 1 | 6 giorni | 9.1 | 3.5 | 12 | 08-00900-03500 | 10 | 2 | 55 | ||
132.17 € | 1 | 6 giorni | 10.1 | 4 | 12 | 08-00900-04000 | 10 | 2 | 55 | ||
119.42 € | 1 | 6 giorni | 11.1 | 4.5 | 15 | 08-00900-04500 | 12 | 2 | 65 | ||
149.60 € | 1 | 10 giorni | 12.1 | 5 | 15 | 08-00900-05000 | 12 | 2 | 65 |
Loading...
Application | Smussatura rotonda | Work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina | Tool Material Type | Carburo |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | TiAlN |
Configura
Stock
Proprietà di base
Blade diameter (D)(mm)
R Size (R)(mm)
Blade Length(mm)
Manufacturer Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali