Fresa a testa torica per elevato avanzamento, per alesaggio, serie PHC BORE (Codici componente)

Fresa a testa torica per elevato avanzamento, per alesaggio, serie PHC BORE
PHC bore type radius cutter. Machining applications: planes, sides, grooves, carving, shape shaving

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PHC09R040M16-4
PHC09R050M22-5
PHC09R050M22.2-5
PHC09R063M22-6
PHC09R063M22.2-6
PHC12R040M16-3
PHC12R050M22-4
PHC12R050M22.2-4
PHC12R063M22-5
PHC12R063M22.2-5
PHC12R080M27-7
PHC12R080M31.7-5
PHC12R080M31.7-7
PHC12R100M31.7-8
PHC12R100M32-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
External diameter Dc
(mm)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Hole Diameter
(mm)
Tool No. Cutter outer diameter D1
(mm)
Boss Diameter db
(mm)
Width of the Key Slot a
(mm)
Depth of the Key Slot b
(mm)
Type Applicable Chip

397.20 €

1 6 giorni 28.240416780060040388.45.61SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM

478.00 €

1 6 giorni 38.2505227800601504710.46.32SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM

335.83 €

1 6 giorni 38.250522.22578006055047852SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM

549.60 €

1 6 giorni 51.2506227800603636010.46.32SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM

385.67 €

1 6 giorni 51.250622.22578006066360852SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM

373.80 €

1 6 giorni 23.440316780060740388.45.61SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM

453.90 €

1 6 giorni 33.4504227800608504710.46.32SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM

318.50 €

1 6 giorni 33.450422.22578006145047852SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM

523.70 €

1 6 giorni 46.4505227800610636010.46.32SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM

366.71 €

1 6 giorni 46.450522.22578006156360852SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM

614.40 €

1 6 giorni 63.4507277800612807612.472SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM

413.83 €

1 6 giorni 63.463531.757800618807612.782SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM

438.75 €

1 6 giorni 63.463731.757800616807612.782SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM

486.42 €

1 6 giorni 83.463831.7578006171009612.782SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM

682.60 €

1 6 giorni 83.46383278006131009614.482SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tipo verticale work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel / Acciaio inox / Ghisa / Titanio Mounting Method Albero
Compatible Tip Material Rivestimento in carburo Machining Application Details Profiling

Supporto tecnico