Alesatore meccanico al carburo CSCRS

Alesatore meccanico al carburo CSCRS
  • Sconto volumi elevati
General purpose type. The blade is short and the shank is long. For deep hole finishing, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSCRS1
CSCRS1.01
CSCRS1.02
CSCRS1.03
CSCRS1.04
CSCRS1.05
CSCRS1.1
CSCRS1.2
CSCRS1.3
CSCRS1.4
CSCRS1.5
CSCRS1.6
CSCRS1.7
CSCRS1.8
CSCRS1.9
CSCRS1.95
CSCRS1.96
CSCRS1.97
CSCRS1.98
CSCRS1.99
CSCRS2
CSCRS2.01
CSCRS2.02
CSCRS2.03
CSCRS2.04
CSCRS2.05
CSCRS2.06
CSCRS2.07
CSCRS2.08
CSCRS2.09
CSCRS2.1
CSCRS2.2
CSCRS2.3
CSCRS2.4
CSCRS2.5
CSCRS2.6
CSCRS2.7
CSCRS2.8
CSCRS2.9
CSCRS2.11
CSCRS2.12
CSCRS2.13
CSCRS2.14
CSCRS2.15
CSCRS2.16
CSCRS2.17
CSCRS2.18
CSCRS2.19
CSCRS2.21
CSCRS2.22
CSCRS2.23
CSCRS2.24
CSCRS2.25
CSCRS2.26
CSCRS2.27
CSCRS2.28
CSCRS2.29
CSCRS2.31
CSCRS2.32
CSCRS2.33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Diameter tolerance
(mm)
Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter Center

97.76 €

1 Disponibile 10 giorni 115+0.002~+0.0064600.2160° Convex

115.76 €

1 10 giorni 1.01150~+0.0054600.2160° Convex

107.21 €

1 6 giorni 1.02150~+0.0054600.2160° Convex

107.21 €

1 6 giorni 1.03150~+0.0054600.2160° Convex

107.21 €

1 6 giorni 1.04150~+0.0054600.2160° Convex

107.21 €

1 6 giorni 1.05150~+0.0054600.2160° Convex

89.20 €

1 Disponibile 6 giorni 1.115+0.002~+0.0064600.2160° Convex

89.20 €

1 Disponibile 6 giorni 1.215+0.002~+0.0064600.21.160° Convex

89.20 €

1 Disponibile 6 giorni 1.315+0.002~+0.0064600.21.260° Convex

97.76 €

1 Disponibile 10 giorni 1.415+0.002~+0.0064600.21.460° Convex

89.15 €

1 6 giorni 1.518+0.002~+0.0064700.31.460° Convex

89.15 €

1 Disponibile 10 giorni 1.618+0.002~+0.0064700.31.460° Convex

96.87 €

1 Disponibile 6 giorni 1.720+0.002~+0.0064800.31.560° Convex

96.87 €

1 Disponibile 6 giorni 1.820+0.002~+0.0064800.31.660° Convex

96.87 €

1 Disponibile 6 giorni 1.920+0.002~+0.0064800.31.660° Convex

117.44 €

1 6 giorni 1.95200~+0.0054800.31.660° Convex

117.44 €

1 6 giorni 1.96200~+0.0054800.31.660° Convex

117.44 €

1 6 giorni 1.97200~+0.0054800.31.660° Convex

126.05 €

1 6 giorni 1.98200~+0.0054800.31.660° Convex

117.46 €

1 6 giorni 1.99200~+0.0054800.31.660° Convex

83.18 €

1 Disponibile 10 giorni 220+0.002~+0.0064800.5260° Convex

100.31 €

1 6 giorni 2.01200~+0.0054800.5260° Convex

100.31 €

1 6 giorni 2.02200~+0.0054800.5260° Convex

100.31 €

1 6 giorni 2.03200~+0.0054800.5260° Convex

100.31 €

1 6 giorni 2.04200~+0.0054800.5260° Convex

100.31 €

1 6 giorni 2.05200~+0.0054800.5260° Convex

100.31 €

1 6 giorni 2.06200~+0.0054800.5260° Convex

100.31 €

1 6 giorni 2.07200~+0.0054800.5260° Convex

100.31 €

1 6 giorni 2.08200~+0.0054800.5260° Convex

100.31 €

1 6 giorni 2.09200~+0.0054800.5260° Convex

91.77 €

1 10 giorni 2.125+0.002~+0.0064900.5260° Convex

83.18 €

1 Disponibile 6 giorni 2.225+0.002~+0.0064900.5260° Convex

83.18 €

1 Disponibile 6 giorni 2.325+0.002~+0.0064900.5260° Convex

83.18 €

1 Disponibile 6 giorni 2.425+0.002~+0.0064900.5260° Convex

91.77 €

1 Disponibile 8 giorni 2.525+0.002~+0.0064900.52.260° Convex

83.21 €

1 Disponibile 6 giorni 2.630+0.002~+0.00641100.52.560° Convex

83.21 €

1 Disponibile 6 giorni 2.730+0.002~+0.00641100.52.560° Convex

83.21 €

1 Disponibile 6 giorni 2.830+0.002~+0.00641100.52.560° Convex

83.21 €

1 Disponibile 6 giorni 2.930+0.002~+0.00641100.52.560° Convex

100.31 €

1 6 giorni 2.11250~+0.0054900.5260° Convex

100.31 €

1 6 giorni 2.12250~+0.0054900.5260° Convex

100.31 €

1 6 giorni 2.13250~+0.0054900.5260° Convex

100.31 €

1 6 giorni 2.14250~+0.0054900.5260° Convex

100.31 €

1 6 giorni 2.15250~+0.0054900.5260° Convex

100.31 €

1 6 giorni 2.16250~+0.0054900.5260° Convex

100.31 €

1 6 giorni 2.17250~+0.0054900.5260° Convex

100.31 €

1 6 giorni 2.18250~+0.0054900.5260° Convex

100.31 €

1 6 giorni 2.19250~+0.0054900.5260° Convex

100.31 €

1 6 giorni 2.21250~+0.0054900.5260° Convex

100.31 €

1 6 giorni 2.22250~+0.0054900.5260° Convex

100.31 €

1 6 giorni 2.23250~+0.0054900.5260° Convex

100.31 €

1 6 giorni 2.24250~+0.0054900.5260° Convex

100.31 €

1 6 giorni 2.25250~+0.0054900.5260° Convex

100.31 €

1 6 giorni 2.26250~+0.0054900.5260° Convex

100.31 €

1 6 giorni 2.27250~+0.0054900.5260° Convex

100.31 €

1 6 giorni 2.28250~+0.0054900.5260° Convex

100.31 €

1 6 giorni 2.29250~+0.0054900.5260° Convex

100.31 €

1 6 giorni 2.31250~+0.0054900.5260° Convex

100.31 €

1 6 giorni 2.32250~+0.0054900.5260° Convex

100.31 €

1 6 giorni 2.33250~+0.0054900.5260° Convex

Loading...

Informazioni di base

Shank Type A gambo dritto work material Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio per stampi / Acciaio legato Coating Y/N N/A
Groove Shape Tipo dritto Base Blade Y/N N/A blade shape Right blade straight
Shank diameter tolerance h7 Tool Material Type Carbide

Supporto tecnico