Codice articolo del costruttore: ARA
Marca: FPTOOLS
Prezzo: 117.14 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Tool Diameter: 12.00~13.50 mm
Groove Length: 42 mm
shank diameter d: 7.3 φ mm
Overall Length L: 141 mm
Number of flutes: 6
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ARA
Codice componente
|
---|
ARA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | shank diameter d (φ mm) | Overall Length L (mm) | Number of flutes | Shank square width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.14 € | 1 | 6 giorni | 12.00~13.50 | 42 | 7.3 | 141 | 6 | 5.5 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio legato | Base Blade Y/N | N/A |
---|
Si trova sulla pagina di Alesatore regolabile, il codice articolo è il seguente: ARA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ARA.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
shank diameter d(φ mm)
Overall Length L(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AR6A |
AR7A |
AR8A |
ARB |
ARC |
ARF |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | shank diameter d (φ mm) | Overall Length L (mm) | Number of flutes | Shank square width (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.30 € | 1 | 6 giorni | 7.95~8.70 | 38 | 5.0 | 107 | 4 | 4.0 | ||
112.30 € | 1 | 6 giorni | 7.15~7.95 | 35 | 4.0 | 91 | 4 | 3.2 | ||
112.30 € | 1 | 6 giorni | 6.35~7.15 | 35 | 3.6 | 83 | 4 | 2.8 | ||
93.11 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 13.50~15.00 | 45 | 8.2 | 146 | 6 | 6.5 | ||
130.40 € | 1 | 6 giorni | 15.00~16.75 | 53 | 9.0 | 166 | 6 | 7.0 | ||
164.13 € | 1 | 6 giorni | 19.75~21.50 | 67 | 13.3 | 188 | 6 | 10.0 |