Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tip diameter (D) (φ) | Single corner (θ) (Degree) | Blade length (l) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Largest End Diameter (D1) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.98 € | 1 | 6 giorni | 2 | 0°30' | 10 | 6 | 59 | 2.18 | ||
70.98 € | 1 | 7 giorni | 3 | 0°30' | 15 | 6 | 61 | 3.26 | ||
70.98 € | 1 | 10 giorni | 4 | 0°30' | 20 | 6 | 66 | 4.35 | ||
70.98 € | 1 | 6 giorni | 5 | 0°30' | 25 | 6 | 71 | 5.44 | ||
71.06 € | 1 | 6 giorni | 6 | 0°30' | 30 | 8 | 80 | 6.52 | ||
75.15 € | 1 | 6 giorni | 8 | 0°30' | 40 | 10 | 90 | 8.7 | ||
98.37 € | 1 | 6 giorni | 10 | 0°30' | 50 | 12 | 110 | 10.87 | ||
134.98 € | 1 | 6 giorni | 12 | 0°30' | 60 | 12 | 120 | 13.04 | ||
148.75 € | 1 | 6 giorni | 16 | 0°30' | 80 | 16 | 170 | 17.4 | ||
227.63 € | 1 | 6 giorni | 20 | 0°30' | 100 | 20 | 200 | 21.75 | ||
393.10 € | 1 | 6 giorni | 25 | 0°30' | 100 | 25 | 200 | 26.75 | ||
70.98 € | 1 | 6 giorni | 2 | 1° | 10 | 6 | 59 | 2.35 | ||
70.98 € | 1 | 6 giorni | 3 | 1° | 15 | 6 | 61 | 3.52 | ||
70.98 € | 1 | 6 giorni | 4 | 1° | 20 | 6 | 66 | 4.69 | ||
70.98 € | 1 | 6 giorni | 5 | 1° | 25 | 6 | 71 | 5.87 | ||
71.06 € | 1 | 6 giorni | 6 | 1° | 30 | 8 | 80 | 7.04 | ||
78.01 € | 1 | 10 giorni | 8 | 1° | 40 | 10 | 90 | 9.39 | ||
110.89 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1° | 50 | 12 | 110 | 11.74 | ||
144.55 € | 1 | 10 giorni | 12 | 1° | 60 | 12 | 120 | 14.09 | ||
163.51 € | 1 | 6 giorni | 16 | 1° | 80 | 16 | 170 | 18.79 | ||
280.62 € | 1 | 6 giorni | 20 | 1° | 100 | 20 | 200 | 23.49 | ||
431.32 € | 1 | 6 giorni | 25 | 1° | 100 | 25 | 200 | 28.49 | ||
70.98 € | 1 | 10 giorni | 2 | 1°30' | 10 | 6 | 59 | 2.52 | ||
70.98 € | 1 | 6 giorni | 3 | 1°30' | 15 | 6 | 61 | 3.79 | ||
70.98 € | 1 | 6 giorni | 4 | 1°30' | 20 | 6 | 66 | 5.05 | ||
70.98 € | 1 | 6 giorni | 5 | 1°30' | 25 | 6 | 71 | 6.31 | ||
71.06 € | 1 | 10 giorni | 6 | 1°30' | 30 | 8 | 80 | 7.57 | ||
86.63 € | 1 | 10 giorni | 8 | 1°30' | 40 | 10 | 90 | 10.09 | ||
125.24 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1°30' | 50 | 12 | 110 | 12.62 | ||
116.61 € | 1 | 6 giorni | 12 | 1°30' | 60 | 16 | 120 | 15.14 | ||
179.44 € | 1 | 6 giorni | 16 | 1°30' | 80 | 20 | 170 | 20.19 | ||
365.81 € | 1 | 6 giorni | 20 | 1°30' | 100 | 25 | 200 | 25.24 | ||
502.53 € | 1 | 6 giorni | 25 | 1°30' | 100 | 32 | 200 | 30.24 | ||
73.84 € | 1 | 7 giorni | 2 | 2° | 10 | 6 | 59 | 2.7 | ||
73.84 € | 1 | 6 giorni | 3 | 2° | 15 | 6 | 61 | 4.05 | ||
73.84 € | 1 | 6 giorni | 4 | 2° | 20 | 6 | 66 | 5.4 | ||
73.93 € | 1 | 6 giorni | 5 | 2° | 25 | 8 | 71 | 6.75 | ||
54.93 € 28.01 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | 2° | 30 | 8 | 80 | 8.09 | |
98.12 € | 1 | 6 giorni | 8 | 2° | 40 | 10 | 90 | 10.79 | ||
140.55 € | 1 | 10 giorni | 10 | 2° | 50 | 12 | 110 | 13.49 | ||
127.36 € | 1 | 6 giorni | 12 | 2° | 60 | 16 | 120 | 16.19 | ||
196.88 € | 1 | 6 giorni | 16 | 2° | 80 | 20 | 170 | 21.59 | ||
392.67 € | 1 | 6 giorni | 20 | 2° | 100 | 25 | 200 | 26.98 | ||
556.86 € | 1 | 6 giorni | 25 | 2° | 100 | 32 | 200 | 31.98 | ||
75.75 € | 1 | 6 giorni | 2 | 2°30' | 10 | 6 | 59 | 2.87 | ||
75.75 € | 1 | 6 giorni | 3 | 2°30' | 15 | 6 | 61 | 4.31 | ||
75.75 € | 1 | 6 giorni | 4 | 2°30' | 20 | 6 | 66 | 5.75 | ||
75.85 € | 1 | 6 giorni | 5 | 2°30' | 25 | 8 | 71 | 7.18 | ||
76.02 € | 1 | 6 giorni | 6 | 2°30' | 30 | 10 | 80 | 8.62 | ||
102.99 € | 1 | 6 giorni | 8 | 2°30' | 40 | 12 | 90 | 11.49 | ||
149.60 € | 1 | 7 giorni | 10 | 2°30' | 50 | 16 | 110 | 14.37 | ||
137.39 € | 1 | 6 giorni | 12 | 2°30' | 60 | 16 | 120 | 17.24 | ||
227.02 € | 1 | 6 giorni | 16 | 2°30' | 80 | 20 | 170 | 22.99 | ||
430.95 € | 1 | 6 giorni | 20 | 2°30' | 100 | 25 | 200 | 28.73 | ||
602.50 € | 1 | 6 giorni | 25 | 2°30' | 100 | 32 | 200 | 33.73 | ||
75.75 € | 1 | 6 giorni | 2 | 3° | 10 | 6 | 59 | 3.05 | ||
75.75 € | 1 | 6 giorni | 3 | 3° | 15 | 6 | 61 | 4.57 | ||
75.75 € | 1 | 10 giorni | 4 | 3° | 20 | 6 | 66 | 6.1 | ||
75.85 € | 1 | 6 giorni | 5 | 3° | 25 | 8 | 71 | 7.62 | ||
76.02 € | 1 | 10 giorni | 6 | 3° | 30 | 10 | 80 | 9.14 |
Loading...
Type | Tipo quadrato conico | work material | Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Resina | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Torsional Angle | Torsione debole (15°–25°) | Coating | Senza rivestimento | Tip diameter tolerance(mm) | 0~-0.05 |
Angle Tolerance(Minute) | ±5' | Center Hole | None |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tip diameter (D)(φ)
Single corner (θ)(Degree)
Blade length (l)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Largest End Diameter (D1)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali