Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Angle (θ) (°) | Blade diameter (D) (φ mm) | Blade width (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.15 € | 1 | 6 giorni | 30° | 70 | 4 | 20 | ||
141.53 € | 1 | 6 giorni | 30° | 70 | 5 | 20 | ||
141.59 € | 1 | 6 giorni | 30° | 70 | 6 | 20 | ||
153.69 € | 1 | 6 giorni | 30° | 70 | 8 | 20 | ||
167.79 € | 1 | 6 giorni | 30° | 70 | 10 | 20 | ||
147.66 € | 1 | 6 giorni | 30° | 75 | 5 | 22 | ||
147.73 € | 1 | 6 giorni | 30° | 75 | 6 | 22 | ||
157.87 € | 1 | 6 giorni | 30° | 75 | 8 | 22 | ||
177.26 € | 1 | 6 giorni | 30° | 75 | 9 | 22 | ||
177.32 € | 1 | 6 giorni | 30° | 75 | 10 | 22 | ||
228.31 € | 1 | 6 giorni | 30° | 100 | 4 | 28 | ||
228.67 € | 1 | 6 giorni | 30° | 100 | 6 | 28 | ||
247.68 € | 1 | 6 giorni | 30° | 100 | 8 | 28 | ||
270.66 € | 1 | 6 giorni | 30° | 100 | 10 | 28 | ||
335.75 € | 1 | 6 giorni | 30° | 100 | 13 | 28 | ||
388.67 € | 1 | 6 giorni | 30° | 100 | 15 | 28 | ||
153.74 € | 1 | 6 giorni | 35° | 70 | 8 | 20 | ||
167.91 € | 1 | 6 giorni | 35° | 70 | 10 | 20 | ||
185.28 € | 1 | 6 giorni | 35° | 70 | 13 | 20 | ||
147.78 € | 1 | 6 giorni | 35° | 75 | 6 | 22 | ||
157.94 € | 1 | 6 giorni | 35° | 75 | 8 | 22 | ||
177.39 € | 1 | 6 giorni | 35° | 75 | 10 | 22 | ||
201.57 € | 1 | 6 giorni | 35° | 75 | 13 | 22 | ||
228.73 € | 1 | 6 giorni | 35° | 100 | 6 | 22 | ||
247.75 € | 1 | 6 giorni | 35° | 100 | 8 | 22 | ||
270.78 € | 1 | 6 giorni | 35° | 100 | 10 | 28 | ||
388.98 € | 1 | 6 giorni | 35° | 100 | 15 | 28 | ||
141.65 € | 1 | 6 giorni | 40° | 70 | 6 | 20 | ||
153.81 € | 1 | 6 giorni | 40° | 70 | 8 | 20 | ||
167.96 € | 1 | 6 giorni | 40° | 70 | 10 | 20 | ||
185.40 € | 1 | 6 giorni | 40° | 70 | 13 | 20 | ||
147.78 € | 1 | 6 giorni | 40° | 75 | 6 | 22 | ||
157.99 € | 1 | 6 giorni | 40° | 75 | 8 | 22 | ||
177.51 € | 1 | 6 giorni | 40° | 75 | 10 | 22 | ||
201.69 € | 1 | 6 giorni | 40° | 75 | 13 | 22 | ||
228.73 € | 1 | 6 giorni | 40° | 100 | 6 | 28 | ||
247.87 € | 1 | 6 giorni | 40° | 100 | 8 | 28 | ||
270.90 € | 1 | 6 giorni | 40° | 100 | 10 | 28 | ||
389.22 € | 1 | 6 giorni | 40° | 100 | 15 | 28 | ||
135.51 € | 1 | 6 giorni | 45° | 70 | 4 | 20 | ||
129.68 € | 1 | 6 giorni | 45° | 70 | 6 | 20 | ||
140.50 € | 1 | 6 giorni | 45° | 70 | 8 | 20 | ||
155.99 € | 1 | 6 giorni | 45° | 70 | 10 | 20 | ||
169.42 € | 1 | 6 giorni | 45° | 70 | 11 | 20 | ||
169.48 € | 1 | 6 giorni | 45° | 70 | 13 | 20 | ||
208.32 € | 1 | 6 giorni | 45° | 70 | 15 | 20 | ||
140.25 € | 1 | 6 giorni | 45° | 75 | 4 | 22 | ||
136.49 € | 1 | 6 giorni | 45° | 75 | 6 | 22 | ||
146.69 € | 1 | 6 giorni | 45° | 75 | 8 | 22 | ||
162.85 € | 1 | 6 giorni | 45° | 75 | 10 | 22 | ||
185.09 € | 1 | 6 giorni | 45° | 75 | 13 | 22 | ||
210.56 € | 1 | 6 giorni | 45° | 75 | 15 | 22 | ||
242.77 € | 1 | 6 giorni | 45° | 75 | 18 | 22 | ||
289.56 € | 1 | 6 giorni | 45° | 75 | 20 | 22 | ||
210.32 € | 1 | 6 giorni | 45° | 100 | 4 | 28 | ||
210.74 € | 1 | 6 giorni | 45° | 100 | 6 | 28 | ||
225.86 € | 1 | 6 giorni | 45° | 100 | 8 | 28 | ||
249.63 € | 1 | 6 giorni | 45° | 100 | 10 | 28 | ||
308.94 € | 1 | 6 giorni | 45° | 100 | 13 | 28 | ||
359.32 € | 1 | 6 giorni | 45° | 100 | 15 | 28 |
Loading...
Tool Material Type | High-speed steel (SKH51) | Machining Application | V-Groove | Hole Diameter (ø)(φ mm) | 25.4 |
---|---|---|---|---|---|
Torsion Angle (θ)(°) | No torsion | Coating | Non-Coated | Blade width tolerance | ±0.2 |
Angle Tolerance | ±15' | O.D. Tolerance | 0~+1 |
Configura
Proprietà di base
Angle (θ)(°)
Blade diameter (D)(φ mm)
Blade width (L)(mm)
Number of flutes(sheet)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali