Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CB-3 |
CB-4 |
CB-5 |
CB-6 |
CB-8 |
CB-10 |
CB-12 |
CB-14 |
CB-16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Guide Diameter (D1) (φ mm) | Guide Length ( ℓ ) (mm) | Outer Diameter (D) (φ mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.45 € 13.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3 | 3.2 | 4 | 5.9 | 6 | 38 | 6 | |
36.52 € | 1 | 6 giorni | 4 | 4.2 | 5 | 7.4 | 8 | 45 | 6 | ||
41.32 € | 1 | 6 giorni | 5 | 5.2 | 7 | 8.9 | 10 | 53 | 6 | ||
50.02 € | 1 | 6 giorni | 6 | 6.2 | 8 | 10.4 | 12 | 60 | 8 | ||
64.53 € | 1 | 6 giorni | 8 | 8.2 | 10 | 13.4 | 14 | 69 | 10 | ||
82.01 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10.3 | 12 | 16.8 | 16 | 76 | 12 | ||
85.33 € | 1 | 6 giorni | 12 | 12.3 | 14 | 18.8 | 18 | 85 | 12 | ||
102.10 € | 1 | 6 giorni | 14 | 14.3 | 16 | 24 | 20 | 90 | 12 | ||
135.62 € | 1 | 6 giorni | 16 | 16.3 | 18 | 26 | 22 | 100 | 12 |
Loading...
Tool Material Type | High-speed steel (SKH51) | Machining Application | Countersinking | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non-Coated | Torsion Angle (θ)(°) | Torsion (25°) | Guide Diameter Tolerance | 0~-0.05 |
O.D. Tolerance | 0~+0.2 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Nominal
Guide Diameter (D1)(φ mm)
Guide Length ( ℓ )(mm)
Outer Diameter (D)(φ mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali