Svasatore per spine di estrazione

Svasatore per spine di estrazione
Used for counterboring of extrusion pins for plastic molds, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
EP-CB-2
EP-CB-2.5
EP-CB-3
EP-CB-3.5
EP-CB-4
EP-CB-4.5
EP-CB-5
EP-CB-6
EP-CB-7
EP-CB-8
EP-CB-9
EP-CB-10
EP-CB-12
EP-CB-14
EP-CB-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Guide Diameter (D1)
(φ mm)
Guide Length ( ℓ )
(mm)
Outer Diameter (D)
(φ mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d) Torsion Angle (θ)
(°)
Guide Diameter Tolerance

50.87 €

1 10 giorni 22368506Torsion (15°)-0.014~-0.024

50.87 €

1 10 giorni 2.52.5368506Torsion (15°)-0.014~-0.024

51.14 €

1 10 giorni 33368506Torsion (15°)-0.020~-0.032

50.87 €

1 10 giorni 3.53.54810506Torsion (15°)-0.020~-0.032

50.87 €

1 6 giorni 444810506Torsion (25°)-0.020~-0.032

58.53 €

1 10 giorni 4.54.55912656Torsion (25°)-0.020~-0.032

58.53 €

1 10 giorni 555912656Torsion (25°)-0.020~-0.032

68.19 €

1 10 giorni 6661015708Torsion (25°)-0.025~-0.040

71.15 €

1 6 giorni 7761115708Torsion (25°)-0.025~-0.040

88.55 €

1 6 giorni 88813188010Torsion (25°)-0.025~-0.040

88.55 €

1 10 giorni 99814188010Torsion (25°)-0.025~-0.040

96.28 €

1 10 giorni 10101015209010Torsion (25°)-0.032~-0.050

121.24 €

1 6 giorni 12121017209010Torsion (25°)-0.032~-0.050

143.68 €

1 6 giorni 141412192510012Torsion (25°)-0.032~-0.050

119.83 €

1 6 giorni 161613212510012Torsion (25°)-0.032~-0.050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool Material Type Cobalt HSS (SKH56) Machining Application Countersinking Number of flutes(sheet) 4
Coating Non-Coated O.D. Tolerance 0~+0.2

Supporto tecnico