Fresa per smussatura al carburo mini WR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSWRC-AR0.2
CSWRC-AR0.3
CSWRC-AR0.4
CSWRC-AR0.5
CSWRC-AR0.6
CSWRC-AR0.7
CSWRC-AR0.8
CSWRC-AR0.9
CSWRC-AR1
CSWRC-AR1.2
CSWRC-AR1.5
CSWRC-AR2
CSWRC-AR2.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length
(mm)
Body
(mm)
R Neck diameter Neck length
(mm)

200.05 €

1 6 giorni 3.83602.60.22.84

203.06 €

1 6 giorni 43602.80.32.84

204.85 €

1 6 giorni 4.236030.42.84

206.64 €

1 6 giorni 4.43603.20.52.84

206.64 €

1 6 giorni 4.63603.40.62.84

213.86 €

1 6 giorni 5.84603.60.73.84

216.85 €

1 6 giorni 64603.80.83.84

220.45 €

1 6 giorni 6.246040.93.84

293.62 €

1 6 giorni 8.46704.215.66

293.63 €

1 6 giorni 8.86704.61.25.66

302.62 €

1 6 giorni 9.46705.71.55.66

334.52 €

1 6 giorni 12.48706.727.48

339.33 €

1 6 giorni 13.48708.22.57.48

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura rotonda work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Alluminio / Rame Tool Material Type Carburo
blade shape Right blade straight Shank tolerance -0.01~0 Number of flutes 4
Blade diameter tolerance 0~+0.1 R Tolerance ±0.02

Supporto tecnico