Fresa sferica a 4 tagli in metallo duro integrale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSQCS4-AR3
CSQCS4-AR3.5
CSQCS4-AR4
CSQCS4-AR4.5
CSQCS4-AR5
CSQCS4-AR5.5
CSQCS4-AR6
CSQCS4-AR8
CSQCS4-AR10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
blade diameter
(mm)
Handle Length Blade Effective Diameter
(mm)

149.29 €

1 Disponibile 6 giorni 370186±0.01647.53.86

171.47 €

1 Disponibile 6 giorni 3.570216±0.01745.64.5

193.81 €

1 Disponibile 6 giorni 485248±0.018555.14

215.41 €

1 Disponibile 6 giorni 4.585278±0.029535.79

236.66 €

1 Disponibile 6 giorni 51003010±0.021062.56.43

270.24 €

1 Disponibile 6 giorni 5.51003310±0.021160.77.07

305.84 €

1 Disponibile 6 giorni 61003612±0.0212557.71

439.08 €

1 Disponibile 6 giorni 81003812±0.021657.510.28

652.00 €

1 Disponibile 6 giorni 101004216±0.022050.512.86

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Testa sferica Number of flutes(sheet) 4 With/Without Torsion Available
Torsional Angle Right blade right torsion 15 Spherical Effective Angle(°) 280

Supporto tecnico