Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
T100 |
T110 |
T125 |
T150 |
T180 |
T205 |
T255 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Internal Diameter (mm) | Number Contained In A Packet (Sheets) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.78 € | 10 Pezzi per confezione | 5 conf. | Disponibile | 6 giorni | 100 | 2 | 15 | 10 | |
35.57 € | 10 Pezzi per confezione | 5 conf. | Disponibile | 11 giorni | 110 | 2 | 20 | 10 | |
41.77 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 125 | 2 | 22 | 10 | |
51.59 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 150 | 2 | 22 | 10 | |
63.52 € | 10 Pezzi per confezione | 5 conf. | Disponibile | 11 giorni | 180 | 2 | 22 | 10 | |
74.35 € | 10 Pezzi per confezione | 5 conf. | Disponibile | 11 giorni | 205 | 2 | 22 | 10 | |
141.62 € | 25 Pezzi per confezione | 5 conf. | Disponibile | 11 giorni | 255 | 3 | 25.4 | 25 |
Loading...
Product Type | Tipo piatto | Work material | General steel | Abrasive material | A |
---|---|---|---|---|---|
Maximum operating rotation speed(m/s (m/min)) | 72 (4300) | Variety | A46R BF | Features | The most standard of the products which is adaptable to a large variety of different materials. |
Application | General steel (pipe, angle, cylindrical rod, section steel, etc.) |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Internal Diameter(mm)
Number Contained In A Packet(Sheets)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali