Codice articolo del costruttore: A330520
Marca: FUJI GRINDING WHEEL
Prezzo: 263.81 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Internal Diameter: 20 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A330520
Codice componente
|
---|
A330520 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Internal Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
263.81 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 20 |
Loading...
Product Type | Tipo piatto | Work material | General steel / Acciaio inox / Ghisa | Abrasive material | A |
---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter(mm) | 305 | Blade thickness(mm) | 4.5 | Maximum operating rotation speed(m/s (m/min)) | 100 |
Variety | A24Q BF3 | Number Contained In A Packet | 10 | Features | This product can endure high speed rotation. |
Application | Iron, Steel, Casting, Stainless Steel |
Si trova sulla pagina di Disco per cutter motore (per metalli), il codice articolo è il seguente: A330520.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A330520.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Internal Diameter(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
A330522 |
A330525 |
A3305305 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Internal Diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
263.81 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 22 | |
263.81 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 25.4 | |
263.81 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 30.5 |