NRS P Wheel (NPW-1007216-A80)

NRS P Wheel NPW-1007216-A80
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: NPW-1007216-A80

Marca: NEWREGISTON

Prezzo: 12.40

Tempi di consegna: 11 giorni


Dati Tecnici:

Particle Size: 80 #

Abrasive grain: A grana abrasiva

Application 2: For light grinding and polishing


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NPW-1007216-A80

Codice componente
NPW-1007216-A80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Abrasive grain Application 2

12.40 €

10 Disponibile 11 giorni 80A grana abrasivaFor light grinding and polishing

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco multi-lama Work material General steel / Acciaio inox / Acciaio legato Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 16 With/without Hole Available Blade count(Sheets) 72
Maximum operating rotation speed(m/s) 72 Packaging Quantity(Sheets) 10 Point Strategy 20
Accessory 2 Adapters for 15 Holes Features 1 The paper has been specially processed to make it more difficult to clog and not scorch or warp with complete coverage. Features 2 Can grind to the end without dulling.
Features 3 One-touch P wheel sister product. Application 1 Polishing work including finishing after highly accurate plane and curved surface grinding, chamfering, spot welding of materials such as general steel, stainless steel and aluminum

Si trova sulla pagina di NRS P Wheel, il codice articolo è il seguente: NPW-1007216-A80.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NPW-1007216-A80.

Tipologia prodotto

Codice componente
NPW-1007216-A100
NPW-1007216-A120
NPW-1007216-A60
NPW-1007216-GZ60
NPW-1007216-GZ80
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Abrasive grain Application 2

12.37 €

10 8 giorni 100A grana abrasivaFor light grinding and polishing

12.36 €

10 Disponibile 11 giorni 120A grana abrasivaFor light grinding and polishing

12.46 €

10 Disponibile 8 giorni 60A grana abrasivaFor light grinding and polishing

12.61 €

10 Disponibile 11 giorni 60GZ grana abrasivaLight Grinding, Polishing and Bead Trimming of Thick and Thin Plates

13.15 €

10 Disponibile 5 giorni 80GZ grana abrasivaLight Grinding, Polishing and Bead Trimming of Thick and Thin Plates

Supporto tecnico