Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
36T
Product Type | Set | Size(mm) | 30×120 | Shaft diameter d(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Drillable Diameter(mm) | 30~120 | Drilling Depth | One Side: 25 / Both Sides: 50 | Shaft type | 3 Grooves |
Target material | Siding / Timber / Hard Construction Materials | Material | Main Body: Ordinary Steel / Replacement Blade: With Hardened Tip / Center Drill: With Hardened Tip | Tool Used | Electric drill |
Content | Body, Hex Wrench |
Si trova sulla pagina di Punta regolabile al carburo, il codice articolo è il seguente: 36T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 36T.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali