Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MPV-CL30
Product Type | Supporto magnetico (Tipo con supporto di lavoro) | Adsorption Power(N) | 1000 | Magnet width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Magnet Depth(mm) | 73 | Magnet Height(mm) | 55 | Application 1 | Can be used for soldering work of electrical component substrate |
Application 2 | Usable as a holding assembly for parts during part assembly | Application 3 | Can be used for wiring work by grabbing the wiring cable | Full height(mm) | 214 |
Mass(kg) | 2.7 | Features 1 | This employs a magnet holder with powerful ON/OFF switching capability so it can easily be installed on a steel working table or machine tool processing table. | Features 2 | A strong plastic clamper is used for the clamp component, which is flexible and can be tilted |
Features 3 | Maximum 30 mm Clamp Opening, Moves Up Vertically Within Approximate 90 mm Range |
Si trova sulla pagina di Flexible Clamps, il codice articolo è il seguente: MPV-CL30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MPV-CL30.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali