Magnetic Base

Magnetic Base
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Including dial gauges with "ears", this supports almost all dial gauges and test indicators.
· Arm tip adopts a multi-clamp system with 6 mm, 8 mm and 3/8 inch holes as well as a dovetail groove.
[Applications]
· Can be used as a holder for measuring instruments.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TMB-80

Codice componente
TMB-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

89.70 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Supporto magnetico (Tipo a montante) Adsorption Power(N) 800 Mounting of measuring device ø6, ø8, ø3/8-Inch, with Lug
Dovetail Groove Y/N Disponibile Mounting Screw M8 x 1.25 Main pillar(mm) 177
Post(mm) 164 Magnet width(mm) 50 Magnet Depth(mm) 60
Magnet Height(mm) 55 Trusco Code 219-8525 Mass(g) 1400

Si trova sulla pagina di Magnetic Base, il codice articolo è il seguente: TMB-80.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TMB-80.

Supporto tecnico