Drawing Holder

Drawing Holder
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Easily attachable magnet type.
[Applications]
· For management and display of drawings.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

JM-1

Codice componente
JM-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

130.29 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Supporto magnetico (Tipo a montante) Adsorption Power(N) 800 Dovetail Groove Y/N N/A
Magnet width(mm) 50.5 Magnet Depth(mm) 65 Magnet Height(mm) 55.7
Trusco Code 114-0337 Drawing holder size(mm) 220×320 Full height(mm) 450
Mass(g) 1550

Si trova sulla pagina di Drawing Holder, il codice articolo è il seguente: JM-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JM-1.

Supporto tecnico