Magnetic Base (Small Type)

Magnetic Base (Small Type)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Small size magnetic base with lock function.
[Applications]
· Can be used as a holding tool for dial gauges, dial indicators, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TML-25

Codice componente
TML-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

122.58 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Supporto magnetico (Tipo a braccio) Size Tipo piccolo Adsorption Power(N) 250
Mounting of measuring device φ6、φ8 Dovetail Groove Y/N Disponibile Mounting Screw M5×0.8
Magnet width(mm) 30 Magnet Depth(mm) 35 Magnet Height(mm) 35
Trusco Code 232-7171 Mass(g) 420

Si trova sulla pagina di Magnetic Base (Small Type), il codice articolo è il seguente: TML-25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TML-25.

Supporto tecnico