Magnetic Side Tray

Magnetic Side Tray
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A rubber cover is attached to prevent scratches and slippage of the bottom surface to which it is applied.
· The magnet is rubber coated to avoid damaging workpieces.
· Tray depth: 31 mm, tray width: 115 mm.
[Applications]
· For management/organization of tools, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TST-240

Codice componente
TST-240
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

52.58 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Portautensili magnetico Maximum Load Capacity(kg) 2.5 Handle Y/N N/A
Screw hole Y/N N/A Height(mm) 120 Width(mm) 240
Depth(mm) 130 Trusco Code 300-6328 Mass(g) 730
Application For management/organization of tools, etc. Main Body Material Steel

Si trova sulla pagina di Magnetic Side Tray, il codice articolo è il seguente: TST-240.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TST-240.

Supporto tecnico