Adattatore bussola per avvitatore elettrico (tipo universale)

Adattatore bussola per avvitatore elettrico (tipo universale)
  • In Offerta fino al 31/12/2024
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Can be used across a wide range with a swing angle of 30°, making it ideal for working in corners or in narrow spaces with obstacles.
· Can be installed on an electric screwdriver to use various sockets.
[Applications]
· Construction work, interior work and electric work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TEUJ-3A

Codice componente
TEUJ-3A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

28.17 €

19.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Inserto a brugola (per cacciavite elettrico) Insertion Angle(mm) 9.5 Overall Length(mm) 70
Shaft measurements(mm) 6.35 Trusco Code 253-0252 Mass(g) 50

Si trova sulla pagina di Adattatore bussola per avvitatore elettrico (tipo universale), il codice articolo è il seguente: TEUJ-3A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TEUJ-3A.

Supporto tecnico