Tipo standard, a 2 tagli, Estech con rivestimento S, SS2TM

Tipo standard, a 2 tagli, Estech con rivestimento S, SS2TM
[Features]
· 2-flute finishing endmill with TiCN coating.
· Can be used widely for milling of grooves, sides, holes, etc.
· Enables a wide range of machining applications, due to the regular flute length.
· High grade powder metallurgy HSS with S-coating.
· Enables a wide range of machining applications, due to the regular flute length.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SS2TM-3
SS2TM-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

51.67 €

1 6 giorni 31060

51.67 €

1 6 giorni 51565

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio inox / Alluminio / Titanio Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Acciaio rapido sinterizzato Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Shank diameter (d)(mm) 6
Coating TiCN Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Base Blade Y/N Disponibile

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico