Fresa da arrotondamento spigoli con rivestimento S S-CRC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S-CRC-R0.5
S-CRC-R1
S-CRC-R2
S-CRC-R2.5
S-CRC-R3
S-CRC-R6
S-CRC-R11
S-CRC-R14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(mm)
R Size (R)
(mm)
Shank diameter (d) Tip diameter D Tip core thickness Blade length ℓ Overall Length L Groove Length L

84.46 €

1 6 giorni 90.51063.60.5557.5

84.46 €

1 6 giorni 1011063.615510

84.46 €

1 6 giorni 1221263.626012

84.46 €

1 6 giorni 132.51263.62.56012.5

84.46 €

1 8 giorni 1431263.636013

128.65 €

1 6 giorni 2261684.867518

260.88 €

1 8 giorni 351125116.6119530

506.25 €

1 8 giorni 431432137.81411533

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura rotonda work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio Peripheral Blade Y/N N/A
Tool Material Type Cobalto HSS Coating Y/N Disponibile Coating Type TiCN

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico