Punta colorata testa a sfera (magnete incluso) (ACBP-6015)

Punta colorata testa a sfera (magnete incluso) ACBP-6015

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • ACBP-3010
  • ACBP-4010
  • ACBP-5010
  • ACBP-6010
  • ACBP-8010
  • ACBP5-100L
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: ACBP-6015

Marca: ANEX

Prezzo: 6.97

Tempi di consegna: Stesso giorno


Dati Tecnici:

Tip two-sided width size (mm): 6

Trusco Code: 7​5​3​-​6​4​3​7

Mass: 38 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ACBP-6015

Codice componente
ACBP-6015
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip two-sided width size (mm) Trusco Code Mass
(g)

6.97 €

4.25 €

1 Stesso giorno

Stock

67​5​3​-​6​4​3​738

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Tipo a sfera shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 150
Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip Available Whether there is a double-end function N/A
Material Chromium-Molybdenum Vanadium Steel

Si trova sulla pagina di Punta colorata testa a sfera (magnete incluso), il codice articolo è il seguente: ACBP-6015.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ACBP-6015.

Tipologia prodotto

Codice componente
ACBP-8015
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tip two-sided width size (mm) Trusco Code Mass
(g)

7.43 €

1 Stesso giorno

Stock

87​5​3​-​6​4​4​558

Supporto tecnico