"Punta a croce" (tipo esagonale)

"Punta a croce" (tipo esagonale)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3C2507
3C2510
3C3015
3C5010
3C5015
3C6010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Tip two-sided width size (mm) Trusco Code Mass
(g)

3.59 €

10 Disponibile 6 giorni 702.5324-894115.5

4.12 €

10 Disponibile 6 giorni 1002.5324-895025.5

7.21 €

10 Disponibile 6 giorni 1503324-898440.5

4.23 €

10 Disponibile 6 giorni 1005324-903425.5

7.21 €

10 Disponibile 6 giorni 1505324-904241.0

4.25 €

10 Disponibile 6 giorni 1006324-906926.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Hex Type Shank diameter(mm) 6.35 Single Product Set Product Single Item
Bit Quantity 10 Presence of magnet at the blade tip N/A Whether there is a double-end function Available

Supporto tecnico